CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
cULus Recognized
ID de certificação: E60425-19900730| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 30 - 10 | ||||
| D | ||||
| 30 - 10 | ||||
Bloco terminal de passagem de painel, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, número de polos: 1, corrente de carga: 18 A, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 6 mm2, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 90 °, largura: 6,1 mm, cor: verde-amarelo
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 30 - 10 | ||||
| D | ||||
| 30 - 10 | ||||