UIKN 35 BU
-
Borne de instalação N
3034015
Borne de instalação N , Instrução de montagem:
Para uma fixação segura da barra de ligação para condutores neutros é preciso aplicar terminais no início e no fim de cada régua de bornes, bem como réguas de bornes mais longas a cada 20 cm., tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 110 A, Conexão especial e mista, 1. Conexão de nível à direita, Bitola: 35 mm2, perfil de conexão: 0,75 mm2 - 35 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: azul
Detalhes do produto
Geral | Instrução de montagem: Para uma fixação segura da barra de ligação para condutores neutros é preciso aplicar terminais no início e no fim de cada régua de bornes, bem como réguas de bornes mais longas a cada 20 cm. |
Tipo de produto | Borne de instalação |
Número de conexões | 2 |
Número de linhas | 1 |
Potenciais | 1 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 4,06 W |
Capacidade de corrente da barra de ligação para condutores neutros N | 140 A |
Quantidade de conexões por nível | 2 |
Bitola nominal | 35 mm² |
Torque de aperto da calha de separação | M5 2,5 ... 3 Nm |
1. Conexão de nível à direita | |
Rosca | M6 |
Torque de aperto | 3,2 ... 3,7 Nm |
Comprimento de decapagem | 16 mm |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Bitola do condutor, fixa | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Bitola do condutor AWG | 18 ... 2 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 18 ... 2 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
2 condutores com o mesmo perfil, fixos | 0,75 mm² ... 10 mm² |
2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis | 0,75 mm² ... 10 mm² |
2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico | 0,75 mm² ... 10 mm² |
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,75 mm² ... 6 mm² |
Corrente nominal | 110 A |
Corrente de carga máxima | 110 A (com bitola de condutor de 35 mm²) |
Tensão nominal | 400 V |
Bitola nominal | 35 mm² |
Largura | 15 mm |
Altura | 55 mm |
Profundidade em NS 32 | 56 mm |
Profundidade em NS 35/7,5 | 51 mm |
Profundidade em NS 35/15 | 58,5 mm |
Cor | azul (RAL 5015) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Teste de tensão de impulso | |
Tensão de teste Valor de referência | 7,3 kV |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de elevação de temperatura | |
Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Aprovado no teste |
Rigidez dielétrica de frequência normal | |
Tensão de teste Valor de referência | 1,89 kV |
Resultado | Aprovado no teste |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Não |
Resistência mecânica | |
Resultado | Aprovado no teste |
Fixação no suporte | |
Trilho de fixação/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Força de teste Valor de referência | 10 N |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
Velocidade de rotação | 10 U/min |
Rotações | 135 |
Bitola do condutor/peso | 0,75 mm² / 0,4 kg |
35 mm2/6,8 kg | |
Resultado | Aprovado no teste |
Ensaio de fio incandescente | |
Período de exposição | 30 s |
Resultado | Aprovado no teste |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 110 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 90 % |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 | |
Rosca | M5 |
Código | 3034015 |
Unidades por embalagem | 50 Unidade |
Chave comercial | BE12 |
Chave de produto | BE1252 |
GTIN | 4017918092290 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 49,026 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 49,026 g |
País de origem | TR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250111 |
ECLASS-15.0 | 27250111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001257 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Trilho coletor N 0402174
-
EK 135 - Borne de alimentação 0401023
-
EK 116 - Borne de alimentação 0401010
-
SBS10:UNBEDRUCKT - Cartelas de identificador 1007248
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação perfurado 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Tiras de identificação Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador de terminais 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marcador de terminais 1053438
-
UC-TM 10 - Marcador de terminais 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marcador de terminais 0824605
-
UCT-TM 10 - Marcador de terminais 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marcador de terminais 0829623
-
CLIPFIX 35 - Poste 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Poste 3022276
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
E/UK - Poste 1201442
-
E/UK 1 - Poste 1201413
-
NLS-CU 3/10 1600MM - Trilho de condutor neutro 5406430
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Trilho de condutor neutro 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Trilho de condutor neutro 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - Trilho coletor N 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - Trilho coletor N 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - Trilho coletor N 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - Trilho coletor N 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - Trilho coletor N 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - Trilho coletor N 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - Trilho coletor N 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - Trilho coletor N 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - Trilho coletor N 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - Trilho coletor N 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - Trilho coletor N 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - Trilho coletor N 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - Trilho coletor N 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - Trilho coletor N 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - Trilho coletor N 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Trilho coletor N 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Trilho coletor N 0402006
-
AKG 16 BU - Borne de conexão 0423014
-
AKG 35 BU - Borne de conexão 0424013
-
IAK 16 - Borne de derivação 2715982
-
AB/NS - Suporte 1201141
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Chave de fenda 1205079
-
AP-NLS N - Perfil de cobertura 1013634
Suas vantagens
Com calha de separação com parafuso
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP