AKG 16 BU - Borne de conexão
0423014

Borne de conexão, corrente nominal: 76 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 16 mm2, perfil de conexão: 1,5 mm2 - 16 mm2, montagem: •Barras de ligação, cor: azul

Detalhes do produto









Produtos compatíveis