AZK 35 - Borne de derivação
0702997

Borne de derivação, corrente nominal: 125 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 35 mm2, perfil de conexão: 0,75 mm2 - 35 mm2, montagem: •Barras de ligação, cor: cor de alumínio

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

O terminal de derivação torna isso simples, porque o terminal pode ser instalado posteriormente em qualquer ponto de um trilho de cobre (até máx. 5 mm de espessura) e fixado
Nas instalações de distribuição elétrica frequentemente é necessário criar uma derivação de barras coletoras de cobre planos