Os blocos de distribuição de PTFIX-function permitem a integração simples de elementos funcionais, como separadores, fusíveis ou componentes. Os blocos têm um jumper integrado e estão disponíveis com sete pontos de conexão e uma bitola nominal de 2,5 mm².
Bloco de distribuição, Bloco com orientação horizontal, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 12, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza