Os blocos de distribuição de PTFIX-function permitem a integração simples de elementos funcionais, como separadores, fusíveis ou componentes. Os blocos têm um jumper integrado e estão disponíveis com sete pontos de conexão e uma bitola nominal de 2,5 mm².
Bloco de distribuição, com jumpeamento interno, tensão nominal: 450 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 19, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 4 mm2, Detecção, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 6 mm2, Conexão Push-in, Conexão coletiva, Bitola: 10 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo de montagem: colar, cor: marrom