PTFIX 2X4 RD - Monobloco
1028362

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Monobloco, Borne básico, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 6 mm2, Conexão Push-in, tipo de montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, Montagem direta com flange, Suspenso, cor: vermelho

Detalhes do produto