PTFIX 18X2,5-NS35 GN - Bloco de distribuição
3273052

Bloco de distribuição, Bloco com orientação vertical, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 18, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: verde

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Utilização flexível através da montagem em trilho de fixação, montagem direta ou colagem
Cabeamento inequívoco mediante onze variantes de cores diferentes
Conexão de condutores com economia de tempo por meio da tecnologia de encaixe direto push-in sem ferramenta
Poupança de tempo de até 80 % graças aos blocos prontos para montagem sem jumpeamento manual
Economia de espaço de até 50 % sobre o trilho de fixação em virtude da montagem transversal