VAL-MS BE/1+1/1U/FM
-
Elemento de base
2909628
Base para dispositivo plugável universal de proteção contra descargas atmosféricas / surtos de tensão para aplicações de até 240 V com dois condutores e aterramento, com contato de sinalização remota
Detalhes do produto
| Geral | |
| Nota | Para montagem em uma caixa à prova de contato. Para aplicativos com UC > 500 V é necessário respeitar distâncias laterais e distâncias na área de conexão de, no mínimo, 5 mm entre diferentes peças ativas, inclusive peças com ligação à terra. |
| Tipo de produto | Elemento de base |
| Família de produtos | VALVETRAB MS |
| Tipo de proteção de acordo com IEC | I / II |
| T1 / T2 | |
| I | |
| Tipos EN | T1 / T2 |
| Sistema de alimentação de corrente IEC | TN-S |
| Formato | Módulo para trilho de fixação plugável em dois lados |
| Número de pólos | 2 |
| Sinalização de proteção contra surtos com defeito | Contato de sinalização remota |
| Quantidade de portas | One |
| Propriedades de isolamento | |
| Grau de impurezas | 2 |
| Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Indicação/sinalização remota | |
| Denominação conexão | Contato de transmissão remota de defeito |
| Função de comutação | Contato reversível |
| Tensão operacional | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V AC (UL) | |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Corrente de operação | 5 mA AC ... 1,5 A |
| 1 A (UL) | |
| 1 A (30 V DC) | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Rosca | M5 |
| Torque de aperto | 2,5 Nm ... 3 Nm |
| 22 lbf-in. ... 26,5 lbf-in. (UL) | |
| Comprimento de decapagem | 16 mm |
| Bitola do condutor flexível mín. | 1,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível máx. | 25 mm² |
| Perfil do condutor rígido mín. | 1,5 mm² |
| Perfil do condutor rígido máx. | 35 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 15 ... 2 |
| 10 ... 2 (UL) | |
| Contato de transmissão remota de defeito | |
| Tipo de conexão | Conexão push-in por mola |
| Comprimento de decapagem | 6 mm |
| Bitola do condutor flexível mín. | 0,2 mm² |
| Bitola do condutor flexível máx. | 0,5 mm² |
| Perfil do condutor rígido mín. | 0,14 mm² |
| Perfil do condutor rígido máx. | 0,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 20 (UL) |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 70,6 mm |
| Altura | 40,6 mm |
| Unidade de altura | 1 HE |
| Profundidade | 71,7 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| cinza (RAL 7042) | |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V-0 |
| Material caixa | PA 6.6 |
| PBT |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Não |
| Circuitos de proteção | L-N |
| N-PE | |
| Inversão de chave | L-N & L(N)-PE |
| Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensão contínua máxima UC | 480 V AC |
| Resistência a curto-circuito ISCCR | 25 kA |
| Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de passagem V | 80 A AC (gG - 16 mm²) |
| Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de linha de ramificação | 160 A AC (gG) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 (só com utilização de todos os terminais) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (a.n.m.) |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % |
| Impactos (Operação) | 30g (Semi-seno / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibração (funcionamento) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Especificações UL | |
| Tipo SPD | 4CA |
| Indicação UL/sinalização remota | |
| Tensão operacional | 125 V AC |
| Dados de conexão UL | |
| Torque de aperto | 30 lbf-in. |
| Bitola do condutor AWG | 10 ... 2 |
| Tipo de montagem | Trilho de fixação: 35 mm |
| Código | 2909628 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | CL1151 |
| GTIN | 4055626370552 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 222,22 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 222,22 g |
| País de origem | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
MPB F400X16/ 1GS - Ponte de conexão 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - Ponte de conexão 2818339
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador de terminais 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador de terminais 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 2809128
-
B-STIFT - Caneta de gravação 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Chave de fenda 1206463
Suas vantagens
Dispositivo bicanal de proteção contra surtos de tensão para instalação em placa
Montagem perpendicular ao conector macho
Elemento base com contato de sinalização remota sem potencial
Instalação em rack de aplicações com painel formato 1U
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP