Sistema de gerenciamento de edifícios com controlador Building IoT

Sistema de gerenciamento de edifícios

Com o sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics oferecemos a você uma plataforma para todos os elementos centrais da infraestrutura digital de seu edifício. O Emalytics alia o equipamento de gerenciamento e operação e o monitoramento de energia em uma plataforma inteligente. A estrutura baseado em IoT permite você controlar, avaliar e avaliar em função da necessidade os dados e as informações de todas as unidades parciais. Beneficie de uma engenharia simples e de uma plataforma para todos os processos e aplicações em seu edifício.

Go to Product Detail Page for item 1589169
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 25000 - Sistema de gerenciamento de edifícios
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 25000 - Sistema de gerenciamento de edifícios
1589169

Licença de atualização do Emalytics View para expandir a licença de tempo de execução de 1250 pontos de dados do Niagara para 25000 pontos de dados. Essa licença não tem limite de tempo.
Observe que as seguintes informações têm que ser fornecidas ao adquirir essa licença: o ID do Host da máquina que está executando o Emalytics View e o endereço de e-mail para o qual a licença deve ser enviada.

Go to Product Detail Page for item 1589164
EM-VIEW UPGRADE 500 TO UNL - Sistema de gerenciamento de edifícios
EM-VIEW UPGRADE 500 TO UNL - Sistema de gerenciamento de edifícios
1589164

Licença de atualização para o Emalytics View para expandir a licença de tempo de execução de 500 pontos de dados do Niagara para um número ilimitado de pontos de dados; essa licença não tem limite de tempo.
Observe que as seguintes informações têm que ser fornecidas ao adquirir essa licença: o ID do Host da máquina que está executando o Emalytics View e o endereço de e-mail para o qual a licença deve ser enviada.

Go to Product Detail Page for item 1589162
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 25000 - Sistema de gerenciamento de edifícios
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 25000 - Sistema de gerenciamento de edifícios
1589162

Licença de atualização do Emalytics View para expandir a licença de tempo de execução de 500 pontos de dados do Niagara para 25000 pontos de dados. Essa licença não tem limite de tempo.
Observe que as seguintes informações têm que ser fornecidas ao adquirir essa licença: o ID do Host da máquina que está executando o Emalytics View e o endereço de e-mail para o qual a licença deve ser enviada.

Sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics com base em IoT na aplicação

Sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics na aplicação

Suas vantagens

  • Uma estrutura para automação, monitoramento, aquisição de dados e conectividade segura do sistema, de instalações e componentes
  • Aumento da eficiência operacional por garantir uma operação do edifício sem problemas
  • Proteção do investimento: possibilidade de atualização e upgrade em qualquer momento graças à tecnologia inovadora

A solução Emalytics – Engenharia simples para todas as aplicações em edifícios

O Emalytics pode ser formado pelos elementos controlador, Automation, View e nuvem. Com o controlador Emalytics como hardware e Automation como software são efetuadas a integração e a engenharia de todos os dados, processos e aplicações do edifício. A visualização, operação, a emissão de relatórios e a análise desses dados são implementadas com o Emalytics View. A nuvem oferece um ambiente abrangente para a análise de dados baseada em IA e o gerenciamento de energia para todo o projeto.

Controlador Building IoT ILC 2050 BI

Controlador Building IoT ILC 2050 BI

Controlador Emalytics Comunicação física

O elemento principal central do sistema de gerenciamento de edifícios é o controlador Building IoT ILC 2050 BI. Juntamente com o abrangente portfólio de módulos adequados, o controlador funciona como elo de ligação entre os protocolos de bus convencionais no nível de campo e o mundo IoT aberto, que abre ao gerenciamento de edifícios todas as possibilidades dos sistemas de TI modernos.

Emalytics Automation

Emalytics Automation

Emalytics Automation Integração e tecnologia

Emalytics Automation é a estrutura IoT, no qual os dados de os trabalhos são normalizados em um formato uniforme. Os pontos de dados registrados apenas são definidos uma vez e, por isso, ficam disponíveis para o sistema completo. O ponto de dados passa a ser um objeto de informação de dados, acessível em toda a rede – quer seja no controlador, no servidor para a visualização ou em outros dispositivos. Assim, todos os dados se encontram sempre na mesma estrutura.

Visualização do edifício com Emalytics View

Emalytics View

Emalytics View Visualizar, emitir relatórios e analisar

A estrutura de visualização com base em navegador Emalytics View oferece uma caixa de ferramentas abrangente para criar sua visualização individual do edifício e dashboards. Crie dashboards individuais para a visualização, avaliação e comparação dos dados das unidades individuais ou imóveis distribuídos. Aí estão disponíveis bibliotecas prontas que pode acessar dentro do Framework. A utilização de tecnologias web padrão garante um conceito de operação livremente selecionável.

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud Análise de dados baseada em IA e gerenciamento de energia

Com a abordagem Plug & Play inteligente da plataforma, criamos em pouco tempo as condições ideais para edifícios sustentáveis, transparentes e eficientes.

Collector
A plataforma de nuvem oferece a conectividade de todos os dados em uma nuvem, assim como sua disponibilização e um monitoramento permanente.
Analyzer
A função de análise de dados oferece uma otimização operacional totalmente digitalizada de seus edifícios ou imóveis com a ajuda de inteligência artificial. O complemento é uma ferramenta apoiada por IA para monitoramento automático e contínuo, análise e avaliação baseadas em dados da complexa operação do edifício.
Control
A ferramenta oferece uma otimização operacional otimização operacional automática a partir da nuvem. Algoritmos modernos e inteligência artificial garantem a operação sustentável e econômica da instalação, bem como uma atmosfera de bem-estar para os usuários.

É isso que o Emalytics oferece a você

Sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics com base em IoT
Integração do sistema na tecnologia de edifícios
Interligação de trabalhos com Emalytics
Sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics com base em IoT

Integração ilimitada
No sistema Emalytics são apresentadas ligações externas através de protocolos usuais como KNX, Modbus, BACnet, DALI, SMI, EnOcean, LonWorks, MQTT, REST, SQL, etc. Estão disponíveis para o usuário mais de 300 drivers também para a ligação de quase todos os trabalhos.

Modelo de licença escalonável Pay per use
Apenas será pago o ponto de dados acoplado, quer seja físico ou comunicativo. Dessa forma, está disponível o posterior processamento dos dados no Framework.

Integração do sistema na tecnologia de edifícios

Programar sem compilar
Pode alterar a programação do controlador Emalytics IoT online durante o funcionamento. A aplicação alterada é visível imediatamente na aplicação, sem interromper a operação. Alternativamente, pode desenvolver aplicações offline, que primeiro são testadas e depois são ativadas online nos controladores IoT em causa do modo habitual.

Ambiente de programação para novos utilizadores de IEC
Para uma introdução rápida de novos utilizadores de IEC -61131 (PLC) estão disponíveis paletas abrangentes (bibliotecas) em CFC/FUP para além das interfaces de programação próximas de IEC.

Java para programadores de linguagem de alto nível
Dentro das interfaces está também disponível Java como linguagem de alto nível. Assim, já é possível um desenvolvimento imediato dentro do Emalytics sem adaptadores ou interfaces adicionais.

Interligação de trabalhos com Emalytics

Acessar o projeto completo em uma interface
Ao contrário dos sistemas de automação convencionais, que são interconectados em uma rede a partir de controladores individuais com a ajuda de sistemas de bus de campo, o Emalytics trabalha como Framework sobre todos os dispositivos IoT. Isso significa que todos os pontos de dados, quer sejam físicos ou comunicativos, no Framework podem disponibilizar automaticamente todos os dispositivos do Framework sem mais programações ou gateways.

Ferramenta de engenharia disponível em versão de 64 bits
A área de memória total de um PC ou laptop e, consequentemente, o hardware disponível podem ser totalmente utilizados. Opcionalmente está disponível uma versão de 32 bits.

Possibilidade de organização central da atualização de firmware
O ILC 2050 BI segue claramente as regras dos padrões de TI. Isso não diz respeito apenas à comunicação exclusiva com serviços de nuvem, mas também à consideração de padrões de cibersegurança como TLS 1.2 e a um conceito contemporâneo para a atualização ou ampliação (patches) do firmware, que pode ser organizado e implementado a nível central.

Portfólio de produtos completo para a automação predial

Controlador Building IoT no quadro de comando
Módulos DALI para a automação predial
Eletricista no quadro de comando
Controlador Building IoT no quadro de comando

O conceito modular de nosso controlador Building IoT permite escolher exatamente o número de I/Os necessários para seu projeto. À medida que o projeto cresce, podem ser adicionados outros módulos. Assim, estão disponíveis módulos para todas as interfaces relevantes para o edifício, incl. digital e analógico, DALI, contagem de pulsos, M-Bus, MP-Bus, interfaces seriais e muito mais. Descubra nosso portfólio para uma integração perfeita em sua estação Inline.

Ir agora para os módulos I/O
Módulos DALI para a automação predial

A luz desempenha um papel importante em nossas vidas e influencia nosso estado de espírito, o foco e a eficiência. Um ambiente perfeitamente iluminado contribui para um melhor aprendizado e um ambiente de trabalho positivo. Ao mesmo tempo, a iluminação é um dos maiores fatores de custo em um edifício. O controle global da iluminação permite a otimização do conforto do usuário, bem como uma alta eficiência energética. Como parte da solução Emalytics para a automação predial, oferecemos uma solução confortável para a utilização de DALI.

Ir agora para os módulos DALI
Eletricista no quadro de comando

Com equipes ligadas a uma rede global e cooperações com parceiros da indústria, somos seu parceiro confiável para a tecnologia de edifícios e de instalação. Enquanto um impulsionador da digitalização, desenvolvemos nossos produtos e soluções sempre conforme a tecnologia mais recente – de forma inovadora, duradoura e com garantia de futuro. Descubra nosso abrangente portfólio de produtos para sua tarefa pessoal.

Saber agora mais sobre a instalação elétrica e eletrônica
Outras informações
Implemente conosco um gerenciamento de edifícios com base em IoT

Saiba mais sobre nosso sistema de gerenciamento de edifícios e nosso abrangente portfólio de produtos para sua tarefa pessoal.

Solicitar agora assessoramento sem compromisso
Colaboradora ao telefone