ANT-OMNI-4X4-0671-01
-
Antena
1830118
Antena omnidirecional multibanda 4x4 MIMO com proteção contra vandalismo para montagem em quadro de comando, banda de frequência: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, ganho: 3 dBi ... 5 dBi, grau de proteção: IP67, resistência a choques: IK08, conexão: 4 x SMA (macho), incl. cabo de conexão de 2 m
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Ideal para aplicações de movimentos livres ou estacionárias em redes de telefonia móvel 4G/5G ou com 2,4 GHz, 5 GHz ou 6 GHz
Utilização universal graças a grande faixa de frequência
4x4 MIMO, antena 4 em 1 em uma única caixa
Caixa resistente a choques (IK08)
Garantia de futuro graças à utilização de materiais sem chumbo