IL PN BK DI8 DO4 2SCRJ-PAC - Acoplador de bus
2878379

Acoplador de Bus PROFINET, 8 entradas 24 V DC, 4 saídas 24 V DC, 500 mA, completo com conectores de encaixe para periféricos

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

2 x conexão de fibra óptica conforme a norma SC-RJ para fibras de fibras de polímero e HCS-(PCF)
Conexão a rede PROFINET via soquete SC-RJ
Conformidade para especificação PROFINET V2.3 (a partir de firmware 4.00)
PROFINET IRT (a partir de firmware 4.00)
Detecção automática da velocidade de transmissão no bus local (500 kBit/s ou 2 MBit/s)
8 entradas digitais, 4 saídas digitais (On-Board)
Permitido para aplicações PROFIsafe