Novas variantes de patch panel PP-RJ-... com IECEx e outras certificações

27.02.2026
Variantes de patch panel da série PP-RJ-...-E

Os comprovados dispositivos patch panel da série PP-RJ-... da Phoenix Contact foram complementados com quatro variantes PP-RJ-...-E. Os novos modelos são funcionalmente idênticos às versões anteriores, mas oferecem um valor agregado decisivo: eles têm todas as certificações relevantes, como UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX e agora também IECEx.

Com a certificação IECEx, as variantes de patch panel PP-RJ-...-E ampliam sua gama de uso para incluir aplicações potencialmente explosivas em ambientes internacionais. Como parte dessa adição, as certificações existentes da ATEX, UL HazLoc e DNV para construção naval também foram incluídas nessas novas variantes. Isso cria uma clara diferenciação em relação aos patch panels PP-RJ padrão...: Os usuários que não precisam de certificações adicionais continuam a se beneficiar da funcionalidade comprovada e, ao mesmo tempo, otimizam as estruturas de custo.

Para aplicações exigentes, as novas variantes PP-RJ-...-E agora estão disponíveis com um pacote de aprovação completo. Todos os modelos garantem uma conexão confiável e eficiente entre o cabeamento de campo e o quadro de comando. Eles permanecem totalmente compatíveis com a infraestrutura existente.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management