Tecnologia PLC-INTERFACE Uma olhada nos bastidores.
Com os relés PLC-INTERFACE você comuta de forma segura e confiável
O programa de produtos PLC-INTERFACE inclui mais de 700 artigos diferentes e fabricados de forma totalmente automatizada que satisfazem os requisitos de qualquer aplicação.
Para a máxima flexibilidade, os relés PLC-INTERFACE estão opcionalmente disponíveis com tecnologia de conexão a parafuso ou push-in. Selecione entre relés eletromecânicos e relés de estado sólido plugáveis. Os fatores determinantes na seleção são tanto as características exteriores para o caso específico concreto como também o núcleo do produto:
Esse núcleo é composto por um Lead Frame robusto em cobre, garantindo sempre conexões confiáveis e uma distribuição de calor ideal na caixa. Além disso, estão disponíveis variantes com placa de circuito impresso.
Com os relés da Phoenix Contact, você está apostando na mais recente tecnologia inovadora para um abrangente programa de produtos de variantes padrão e especiais para cada aplicação.
Assim são feitos nossos relés - uma olhada nos bastidores
Tecnologia Lead Frame
Comutação confiável de sinais – em espaço reduzido
A tecnologia Lead Frame da série de relés PLC-INTERFACE constitui o fundamento sólido para comutar, isolar e amplificar sinais de forma confiável. Além disso, são utilizados relés eletromecânicos e de estado sólido. Essa combinação se comprova a cada dia em milhões de ciclos de comutação. Em 1997, a Phoenix Contact definiu um marco na tecnologia de relé: a tecnologia Lead Frame foi integrada pela primeira vez em módulos de relé com 6,2 mm de largura.
Suas vantagens
- Alta resistência a vibrações graças a componentes eletrônicos prensados
- Gerenciamento térmico otimizado reduz o aquecimento pontual e aumenta a vida útil operacional dos componentes eletrônicos
- Tecnologia comprovada para módulos de relé altamente compactos
- Construção sustentável graças a componentes fáceis de separar e relés plugáveis
- Cabeamento fácil com tecnologia de conexão push-in e a parafuso
Uma visão da produção totalmente automatizada
Os relés produzidos de forma totalmente automatizada, com um alto nível de know-how de fabricação, ajudam você na operação eficiente e sustentável de suas instalações e aplicações.
As peças plásticas são feitas de granulado e as pistas condutoras são dobradas e perfuradas a partir de placas de metal bruto. As placas de circuito impresso são dispostas, equipadas e soldadas. Os componentes eletrônicos são conduzidos nas instalações nos locais certos do processo, chegando depois a seu destino definido.