Aplicações Descubra as diversas áreas de aplicação de nossos relés.

Técnicos de assistência em um aerogerador com logotipo PLC-INTERFACE

Estamos em todo o mundo para você

Com mais de 50 filiais e de 30 representantes em todo o mundo, estamos também perto de você. Dessa forma, você recebe assessoria competente e individual para sua aplicação, o fornecimento é rápido e pontual e você também recebe módulos de relé de alta qualidade e adequados para sua aplicação. Graças ao nosso know-how em engenharia e fabricação e ao alto nível de integração vertical, garantimos a você produtos que atendem seus requisitos de qualidade. Com serviços de pós-venda abrangentes, continuamos disponíveis para ajudar você mesmo após a compra.

Há sempre algo para comutar Descubra nossos relés em utilização em todo o mundo

Mapa de imagem interativo: locais de aplicação de PLC-INTERFACE com exemplo de energia eólica, construção naval, construção de máquinas, logística, água e águas residuais, indústria de processos ou infraestrutura
Tecnologia ferroviária
Módulos de relé e de relé de estado sólido para aplicações ferroviárias. ▪ Conforme DIN EN 50155 ▪ SSR adicionalmente conforme EN 61373 ▪ Até classe de temperatura TX
Tecnologia ferroviária
Construção naval
Módulos de relé altamente compactos com certificação DIN (incluindo acessórios abrangentes). Classes de localização de PLC-INTERFACE: ▪ Temperatura D ▪ Umidade do ar A ▪ Vibração B/C ▪ EMC B
Construção naval
Energias renováveis
Módulos de relé com economia de espaço para aplicações onshore e offshore. ▪ Longa vida útil operacional graças à tecnologia híbrida ▪ Comutação suave graças à combinação de semicondutores e relés
Energias renováveis
Logística
Relés com economia de espaço e módulos de relé de estado sólido para aplicações de triagem e frenagem com altas taxas de ciclo. ▪ Corrente de comutação até 10 A ▪ Taxas de ciclo até 300 Hz
Logística
Indústria de processos
Módulos de relé altamente compactos com certificação ATEX, IECEx e UL para aplicações na zona 2. Variantes adicionais com maior imunidade a interferências contra acoplamento com cabos de comando longos. ▪ Corrente de comutação até 10 A e várias tensões de entrada ▪ Alta faixa de temperatura ambiente +70 °C ▪ Insensível a falhas em cabos de sinal ▪ Altas tensões de desconexão para estados claros de comutação e de sinal ▪ Módulos de relé com conexão push-in e a parafuso
Indústria de processos
Construção de máquinas e instalações
Vasta gama de produtos com tipos especiais, como módulos de relé. ▪ Resposta segura graças a contatos positivamente guiados conforme DIN EN 61810-3 tipo A ou tecnologia híbrida inovadora ▪ Alta disponibilidade da máquina e do sistema
Construção de máquinas e instalações
Infraestrutura
Módulos de relé para correntes de ligação elevadas, p. ex., para sistemas de iluminação rodoviária e de túneis. ▪ Correntes de ligação máximas até 800 A para cargas AC e DC ▪ Alta faixa de temperatura ambiente ▪ Módulos de relé com conexão push-in e a parafuso
Infraestrutura
Água e águas residuais
Relés e módulos de estado sólido de utilização universal. ▪ 6,2 mm de largura para uma utilização com economia de espaço ▪ Alta disponibilidade da instalação graças à substituição sem ferramenta dos relés
Água e águas residuais
Edifícios
Sistema de relés lógicos programável com interface Modbus/RTU e módulos de relé altamente compactos para altas correntes de ligação para comutar lâmpadas LED. ▪ Testes conforme EN 60335 (bombas de calor) ▪ Correntes de comutação até 800 A peak
Edifícios
Aplicações Power-to-X
Produção de hidrogênio verde através de energia eólica, solar e hidrelétrica. As variantes eletrônicas para, p. ex., cabos de comando compridos ou para módulos de relé Ex certificados para a zona 2, ajudam você na implementação de instalações modernas.
Aplicações Power-to-X
Aplicação offshore para Power-to-X

Aplicações Power-to-X

A partir de energia elétrica renovável, e com a ajuda de eletrólise, são criados e transportados gases e líquidos, como hidrogênio ou metanol, como acumulador temporário neutro em termos de CO₂. Como e-fuels, eles são utilizados no setor de mobilidade, na produção de calor e na indústria. Se necessário, também podem ser utilizados para a recuperação de corrente, p. ex., em centrais de cogeração.

Em instalações Power-to-X modernas, os sinais devem ser transmitidos de forma simples, flexível e confiável desde o nível de controle, passando pelo nível de interface, até o campo. Isso também se aplica ao curso de sinal do campo até o nível de controle.

Os relés para comutar cargas e sinais são componentes centrais indispensáveis para as tecnologias Power-to-X para acoplamento setorial e, assim, uma parte importante da conexão universal entre os setores.

PLC-INTERFACE – Pronto para cada aplicação

Certificados, aprovações e confirmações de órgãos de teste certificados são essenciais para a utilização de nossos relés em todo o mundo. Com o PLC-INTERFACE, você pode ter certeza de que a utilização é fácil e segura em praticamente todas as aplicações. Em nosso programa de produtos oferecemos uma ampla gama desses documentos para a utilização em aplicações atuais e futuras.

Confirmações regionais específicas

Certificações

Certificados de terceiros

1 EN 50155 (setor ferroviário) UL Relatório CB conforme IEC 60947-5-1
2 EN 50121 (setor ferroviário) DNV Confirmação da conformidade com a diretriz ATEX (IBExU)
3 RoHS China IECEx
4 RoHS EAU UL HazLoc (Classe 1 Zona 2)
5 C-Mim (Marrocos) CCC
6 UKCA CCC-Ex
7 CE KCs
8 EAC Certificações ferroviárias
9 EAC-Ex