We will be performing maintenance on Tuesday, October 10th from 1:00pm EST/19:00 CET to 1:30pm EST/19:30 CET which may result in difficulties registering for an account.
Possibilitar a segurança energética e de alimentação
A forte expansão de sistemas fotovoltaicos e aerogeradores voláteis no âmbito do fornecimento de energia apresenta novos desafios na forma de estrangulamentos de capacidade não planejados e problemas de estabilidade de tensão. No entanto, a expansão de estações inteligentes e a modernização das redes existentes geralmente levam muito tempo. O monitoramento das redes já é garantido atualmente com a ajuda da aquisição de dados de valores de tensão e potência. Além disso, as medidas de controle também garantem também no futuro a operação segura de uma estação inteligente de rede local. As soluções da Phoenix Contact permitem automatizar e digitalizar estações de rede, bem como assegurar a comunicação contínua na rede elétrica d operador de rede.
Solução
Sistema de automação modular para estações inteligentes de rede local
A Phoenix Contact oferece uma solução flexível, robusta e altamente segura para a digitalização de estações de rede local na rede de média e baixa tensão. Graças ao uso da tecnologia de conexão e rede, a tecnologia de medição, a tecnologia de controle remoto e o software industrial PLCnext podem ser combinados em uma plataforma. Dessa forma, todos os componentes importantes são associados para formar um sistema regulável e altamente confiável, caracterizado pela cibersegurança. Para a colocação em funcionamento segura, a manutenção fácil e a atualização de sistemas de tecnologia de controle remoto e automação, está disponível um sistema de gerenciamento industrial de dispositivos e patches.
Suas vantagens
de uma estação inteligente de rede local
Todas as informações de sua estação de rede local em um relance: potência ativa e reativa, corrente, tensão, mensagens de falha e de aviso
Localização rápida de falhas e eliminação seletiva remota
Tempos de resposta curtos em caso de falha e minimização dos períodos de interrupção
Rápida desconexão e comutação de cargas até a deslocação do ponto de isolamento
Detecção de curto-circuito e de direção de falta à terra para a detecção próxima da causa e desconexão de falhas de rede
Quadro de controle remoto para a automação de estações digitais
Alimentar e proteger
As soluções de alimentação confiáveis compostas por fonte de alimentação, proteção contra surto e proteção de dispositivos são indispensáveis para a operação de todos os dispositivos eletrônicos em uma estação inteligente de rede local. Para assegurar a comunicação contínua mesmo durante uma falha de rede, a fonte de alimentação é configurada em combinação com uma bateria como reserva.
Quer seja no quadro de comando ou no campo: a indústria de energia tem justificadamente requisitos bastante elevados para a tecnologia de conexão em estações inteligentes de rede local. Tem de ser ao mesmo tempo segura e durável, bem como fácil de operar. As tecnologias de conexão da Phoenix Contact cumprem estes requisitos, desde a conexão a parafuso, passando pelo contato de corte, até a conexão push-in.
O termo Energy Automation abrange soluções para a operação eficiente de redes elétricas. A tecnologia modular de controle remoto e de comando da Phoenix Contact satisfaz os altos requisitos em termos de disponibilidade, EMC e segurança de TI em estações inteligentes de rede local. Entre outras coisas, ela serve para registrar informações e para transmitir os dados atuais de corrente e da instalação do lado da baixa tensão para um centro de controle de rede ou um banco de dados central.
Como parte da infraestrutura crítica, o setor de energia exige uma rede de comunicação segura e de alto desempenho para a operação confiável de estações inteligentes de rede local. O monitoramento de estações em redes de distribuição se rege por altos requisitos em termos de disponibilidade, confiabilidade e segurança. Para alcançar esse objetivo, a Phoenix Contact oferece os produtos necessários, p. ex., com conexão Modbus.
O monitoramento dos parâmetros operacionais é uma base essencial para a expansão eficiente e a operação confiável de redes inteligentes. Para esse efeito, a Phoenix Contact oferece tudo, desde o componente até o sistema completo adaptado.
Referência
Conceito de proteção de rede para o Grupo GRÄPER
Devido ao aumento da capacidade de produção de uma empresa industrial, é necessária uma nova conexão à rede de 10 kV do operador de rede. Para a quantidade de energia necessária, o cliente precisa de um transformador correspondentemente grande e de um conceito de proteção da rede. Para implementar isso, a Phoenix Contact fornece ao Grupo GRÄPER o quadro de controle remoto adequado e a solução modular de controle remoto smartRTU.