Sistema pequeno de controle remoto para estação de transformador O Grupo GRÄPER atua na área de estações de alimentação, elementos pré-fabricados de concreto e produção de pedra calcária. A empresa se concentra em estações de alimentação, incluindo a eletrotécnica necessária. A Phoenix Contact forneceu ao Grupo GRÄPER o quadro de controle remoto e o sistema pequeno de controle remoto smartRTU para a estação de transformador em Hermeskeil.

Quadro de controle remoto da Phoenix Contact no Grupo GRÄPER

Perfil do cliente


Logotipo do Grupo GRÄPER

Grupo GRÄPER

  • Especializada em eletrotécnica e soluções inovadoras de edifícios de concreto para a proteção de conteúdos técnicos de alta qualidade
  • 750 engenheiros e trabalhadores qualificados
  • Fornecedor de soluções globais para estações de alimentação modernas
  • Produção de 4500 estações por ano, 75 % das quais estão totalmente equipadas e prontas para conexão

Desafio

Uma empresa industrial aumentou sua capacidade de produção. O operador de rede necessita de uma conexão nova e de alta disponibilidade à rede de 10 kV.
Por esse motivo, devido à quantidade de energia necessária, o cliente precisa de um transformador correspondentemente grande com um respectivo conceito de proteção da rede.

  • Tecnologia de controle remoto para o controle remoto das entradas dos cabos de energia
  • Transmissão dos valores de medição (consumo e alimentação de energia)
  • Engenharia de proteção
  • Proteção de transferência

Solução


Colaborador junto a quadro de controle remoto

Tecnologia inovadora de controle remoto

Com a solução de controle padronizada e de expansão modular, as estações de transformadores são automatizadas de forma especialmente inteligente. As variantes individuais possibilitam diferentes funções desde o monitoramento puro até o controle completo da instalação. A plataforma tecnológica smartRTU é uma solução de interação remota modular para diversos campos de aplicação em redes de energia. Ela possibilita o processamento e a disponibilização contínuos de informações de estado e tempo de eventos. Isso é realizado através de funções predefinidas e de uma parametrização simples graças a uma interface web. Desse modo, não são necessários conhecimentos de programação ou programas. A estrutura modular possibilita o alojamento e a emissão de diversas informações binárias e analógicas.

Nós, do Grupo GRÄPER, encontramos na Phoenix Contact um parceiro inovador e bem posicionado ao nível tecnológico na área da tecnologia de proteção, controle remoto e regulagem, o qual nos permite complementar de forma útil nossas soluções na área da tecnologia energética.

Grupo GRÄPER

Resumo


Colaboradores da Heinrich Gräper GmbH

Colaboração em parceria

Os desafios nas áreas de digitalização, automação e monitoramento de sistemas também vão aumentar no futuro no setor de energia. Como fornecedor de soluções globais para estações de alimentação modernas, o Grupo GRÄPER também é inevitavelmente confrontado esse desenvolvimento. Por isso, são necessárias soluções à medida e padronizadas para atender aos diferentes requisitos dos clientes de serviços públicos e infraestrutura. A Phoenix Contact tem a resposta certa para esse tipo de desafios e oferece uma solução inteligente de controle remoto com o smartRTU. As soluções para estações modernas de transformadores são buscadas e encontradas em parceria. Desse modo, a implementação de outros projetos também está planejada para o futuro.