Alimentação de tensão auxiliar confiável

Com os produtos do sistema COMPLETE line, você implementa uma alimentação de tensão auxiliar confiável para sua aplicação de energia, evitando assim paradas inesperadas da instalação.

Estrutura de uma alimentação de tensão auxiliar confiável para redes de energia

Estrutura de uma alimentação de tensão auxiliar confiável para redes de energia
Proteção contra sobretensão
As sobretensões podem danificar os equipamentos secundários (secondary equipment). As sobretensões resultantes de descargas atmosféricas podem ser acopladas através de transformadores de tensão ou de corrente. Os dispositivos de proteção contra surtos aumentam portanto a confiabilidade e disponibilidade da instalação. Por isso, recomendamos a utilização de dispositivos de proteção contra surtos do tipo 1 + 2 da família de produtos SEC.
Saber mais
Proteção contra sobretensão
Fonte de alimentação
As fontes de alimentação QUINT são a solução confiável perfeitamente adaptada às exigentes demandas do setor energético, consoante a necessidade, inclusive conversão AC/DC e DC/DC. Em combinação com as nossas baterias, elas se tornam fontes de alimentação ininterrupta (UPS) de alto desempenho.
Saber mais
Fonte de alimentação
Redundância
Para garantir um nível máximo de disponibilidade, mesmo em caso de falha de uma fonte de alimentação isolada, estruturas redundantes são a solução comprovada. QUINT POWER disponibiliza os módulos necessários para uma alimentação de tensão auxiliar redundante. Adicionalmente, essa estrutura possibilita diversas possibilidades de monitoramento e manutenção preventiva.
Saber mais
Redundância
Distribuição de potencial
Os bornes de distribuição de potencial compactos PTRVB… permitem realizar distribuições de potencial com até 32 conexões em um espaço muito reduzido e podem ser expandidos para bloco de distribuição de potencial através de jumpers montáveis. Graças à tecnologia de conexão push-in sem ferramenta, a instalação é realizada de forma especialmente rápida e confortável.
Saber mais
Distribuição de potencial
Proteção de dispositivos
Uma proteção de dispositivos confiável protege o sistema de 24 V DC contra danos devido a curto-circuito. O portfólio COMPLETE line disponibiliza diversas variantes consoante a aplicação. Para um desligamento especialmente confiável, recomendamos o disjuntor de proteção termomagnético com SFB Technology, a combinação perfeita para as nossas fontes de alimentação QUINT POWER.
Saber mais
Proteção de dispositivos
Distribuição de potencial
Os blocos de distribuição de potencial PTFIX prontos para conexão possibilitam uma montagem rápida sem jumpeamento manual e com poupança de tempo de 80%. Os blocos de distribuição e de alimentação com 6, 12 e 18 pontos de conexão estão disponíveis para uma instalação intuitiva e segura com onze cores.
Saber mais
Distribuição de potencial

Uma alimentação de tensão auxiliar confiável e estável é a condição essencial para uma operação ininterrupta da subestação. Uma proteção contra sobretensão de alto desempenho contribui para esse objetivo pois ela desvia de forma segura as sobretensões transitórias. As soluções inovadoras para a distribuição de potencial AC ou DC reduzem a necessidade de espaço no quadro de comando e o tempo de instalação. Em caso de necessidade, as soluções redundantes ou baterias complementam a fonte de alimentação DC, garantindo assim a alimentação de 24 V até em situações críticas. Os disjuntores de proteção aplicados de modo relacionado com a função em questão reduzem as consequências negativas sobre o sistema global em caso de curto-circuito.

Entrevista: Alimentação de tensão auxiliar confiável

Entrevista sobre as particularidades de uma alimentação de tensão auxiliar redundante para aplicações de energia
Alimentação de tensão auxiliar redundante para aplicações de energia YouTube