Tecnologia sem fio industrial na indústria de mineração Comunique com unidades remotas.
Frequentemente é difícil registrar rapidamente sinais e informações de partes remotas de instalações mineiras. Os sistemas sem fio permitem resolver de modo simples e eficiente muitos dos desafios relacionados à infraestrutura de comunicação industrial. Os sistemas sem fio da Phoenix Contact oferecem confiabilidade e segurança na transmissão de dados e sinais.
Produtos para a tecnologia sem fio industrial
Radioline
O sistema de transmissão para instalações extensas e redes com até 250 estações. Utilização versátil graças a transmissão de sinais I/O e dados seriais. Além disso, é possível criar diversas estruturas de rede: da ligação ponto a ponto simples até redes mesh. Com somente um giro na roda serrilhada você atribui rapidamente as entradas e saídas.
Interação remota
Os nossos roteadores de telefonia móvel permitem conexões de dados de alta velocidade via redes LTE 4G com até 150 MBit/s. Isso permite criar uma conexão móvel de banda larga para redes locais de alta flexibilidade. Uma vantagem é a grande faixa de temperatura que permite a utilização em aplicações de infraestrutura em ambientes hostis e exigentes.
Wireless I/O
O multiplexador sem fio transmite 16 sinais digitais e dois sinais analógicos de forma bidirecional, podendo substituir um cabo de sinal de 40 fios. A ligação é monitorada permanentemente. Em caso de uma ligação com interferências ou interrompida, as saídas são resetadas para o estado definido LOW. Isso é indicado por um LED de diagnóstico.
Grandes distâncias são superadas de forma simples e eficiente
A tecnologia sem fio proprietária Trusted Wireless foi desenvolvida pela Phoenix Contact especialmente para aplicações industriais. Ela é especialmente adequada para a transmissão via rádio dos sinais de sensores e atuadores. Isso permite assegurar uma comunicação confiável de vários quilômetros. Graças à tecnologia de transmissão em mesh, a comunicação é sempre possível.