Proteção contra surto na indústria de mineração Proteja seus equipamentos.

Queda de um raio no setor de mineração

A Phoenix Contact é um dos pioneiros no desenvolvimento de dispositivos de proteção contra surtos. A base da nossa competência tecnológica são décadas de experiência e investigação fundamental em colaboração com universidades. Um laboratório de impulso e alta corrente próprio e certificado nos ajuda a implementar os nossos produtos de forma segura e conforme as normas, desde a primeira até à produção em série.

Produtos para a proteção contra sobretensão


Proteção contra sobretensão para tecnologia de instrumentação

Proteção contra sobretensão para tecnologia de instrumentação

A partir de uma largura de apenas 3,5 mm, TERMITRAB complete oferece um portfólio de produtos completo para quase todas as aplicações na tecnologia de medição, comando e regulagem. Dependendo do tipo de sinal a proteger, você encontra uma variante de circuito para a sua aplicação.

Proteção contra sobretensão para sistemas de fornecimento de energia

Proteção contra sobretensão para sistemas de fornecimento de energia

Os dispositivos de proteção contra surtos da família SEC asseguram uma operação ininterrupta de sua instalação. Uma utilização sem fusível de entrada e o design uniforme e compacto permitem um planejamento eficiente e fácil dos seus quadros de comando.

Disjuntores de proteção

Disjuntores de proteção

Proteja seus equipamentos de forma segura e com economia de espaço contra correntes de sobrecarga e correntes de curto-circuito. Com disjuntores de proteção de equipamentos multicanais você protege vários circuitos de corrente com apenas um equipamento e espaço reduzido. Todos os canais podem ser ajustados individualmente e, dessa forma, adaptados a carga conectada. Com disjuntores de proteção de um canal você protege um circuito de corrente de forma confiável em um espaço muito reduzido.

Diagrama da configuração de um conceito de proteção em vários níveis com dispositivos de proteção contra surtos

Aumento da segurança e disponibilidade do sistema devido a um conceito de segurança adaptado

Conceito de proteção em vários níveis

Com os dispositivos de proteção contra surtos da família Safe Energy Control é possível construir conceitos de proteção em vários níveis para instalações usuais. Parâmetros como a alta tensão contínua, o nível de proteção e a capacidade de descarga estão perfeitamente ajustados entre si. A estrutura básica do conceito é formada por uma proteção contra sobretensão concebida em vários níveis na fonte de alimentação, com um dispositivo de proteção contra raios tipo 1 na alimentação principal, uma proteção contra sobretensão tipo 2 nas subdistribuições e uma proteção de equipamentos tipo 3.