Monitoramento e diagnóstico na indústria de mineração Mantenha sua instalação sob controle.
Com os produtos e soluções da Phoenix Contact para o monitoramento e diagnóstico, você realiza protocolos, observa e monitora os processos de módulos individuais ou de partes completas da instalação. Os produtos multifuncionais de monitoramento são a solução para um monitoramento contínuo de parâmetros elétricos e físicos importantes da instalação. As interfaces homem-máquina são multifuncionais e compatíveis com todos os padrões de comunicação importantes (p. ex., TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP...).
Produtos para o monitoramento e o diagnóstico
IHMs e PCs industriais
Quer seja diretamente no local ou na sala de controle – as interfaces homem-máquina também são utilizadas em locais onde estão expostas a influências ambientais e solicitações extremas. Conforme as demandas, selecione equipamentos para o software WebVisit ou Visu+ ou ainda para aplicações HTML5.
Relés de monitoramento
Com os relés de monitoramento EMD você pode detectar precocemente desvios de parâmetros importantes da instalação e comunicá-los, ou desligar componentes da instalação de modo direcionado. Além disso, eles asseguram uma operação sem falhas e econômica de sua instalação, bem como uma solução de baixo custo para inúmeras soluções de monitoramento importantes.
Equipamentos de medição de energia
Os equipamentos de medição de energia EMpro são configurados e integrados na rede em poucos minutos. Beneficie-se da fácil conexão direta das bobinas Rogowski convencionais, bem como de inúmeras funções práticas do equipamento e servidor web. A interface REST integrada e a ligação direta à Cloud abrem a você a porta para o mundo digital. O portfólio é completado com variantes de 24 V.
Soluções para a aquisição de dados para o gerenciamento de ativos (DIN EN ISO 55001)
Os fluxos de energia registrados de forma contínua constituem a base de um sistema de gerenciamento de energia com efeito direcionado. Obtenha informações abrangentes sobre as características elétricas da sua instalação e aproveite as vantagens:
- Reduzir custos de energia através da identificação de potenciais de economia de energia
- Otimização da utilização da instalação através de ligação inteligente de partes da instalação, carga de rede uniforme e redução de ondas harmônicas
- Redução de picos de carga através do cálculo de tendências e do gerenciamento de carga proativos
- Proteção de processos de fabricação e minimizar paradas através do monitoramento de parâmetros importantes da instalação