Conexão e testes na central elétrica Em centrais elétricas, a tecnologia de conexão de alta qualidade é decisiva para a confiabilidade e segurança de toda a instalação. Ela garante uma conexão confiável, minimiza o risco de falhas e reduz os custos de manutenção graças a possibilidades simples de teste.

Teste de dispositivos de proteção com a ajuda do sistema de conexão de teste FAME

Soluções para a tecnologia de conexão em aplicações de energia

Mapa de imagem interativo: Soluções para a tecnologia de conexão em aplicações de energia
Bornes de isolamento de teste
Os bornes de seccionamento de transdutor são interfaces simples e seguras. Os acessórios de sistema plugáveis CLIPLINE complete para testar e curto-circuitar transformadores de corrente, assim como a distribuição de potencial, poderão ser instalados dentro das réguas de bornes, em função da aplicação.
Saiba mais
Bornes de isolamento de teste
Sistema de teste plugável
O sistema de teste plugável FAME oferece segurança e conforto adicionais. Com o número crescente de pontos de conexão de média a alta tensão, a utilização do FAME proporciona vantagens cada vez maiores para eficiência e segurança.
Saiba mais
Sistema de teste plugável
Distribuição de potencial
Os bornes de distribuição de potencial compactos PTRV… permitem realizar distribuições de potencial com até 32 conexões em um espaço especialmente reduzido e podem ser expandidos para bloco de distribuição de potencial através de jumpers montáveis. Graças à tecnologia de conexão push-in sem ferramenta, a instalação é realizada de forma especialmente rápida e conveniente.
Saiba mais
Distribuição de potencial
Anel alimentador
As réguas de bornes plugáveis permitem uma redução e simplificação consideráveis dos processos de fabricação e de colocação em funcionamento. Com a ajuda de chicotes de cabos pré-montados, estas soluções oferecem um potencial adicional para a automação econômica na construção de quadros de comando.
Saiba mais
Anel alimentador
Conectores de triagem
Com os bornes de quatro níveis PT 2,5-4L você pode jumpear sinais em seus controladores e partes da instalação em pouco espaço. Devido às diferentes opções de jumpeamento na régua de bornes e às opções de triagem nos conectores de quatro polos livremente montáveis, este sistema de bornes permite criar distribuidores de sinais muito compactos e tridimensionais.
Saiba mais
Conectores de triagem
Conexão sensor/atuador
Os bornes de passagem se caracterizam por dois pontos de conexão e uma estrutura compacta. A combinar com os bornes de passagem, você recebe bornes terra com o mesmo contorno. Todos os bornes podem ser facilmente jumpeados entre si, como também com bornes de vários condutores e bornes de função.
Saiba mais
Conexão sensor/atuador
Isolamento e seccionamento tipo faca
Diversos campos de aplicação requerem bornes com diferentes elementos de isolamento. A Phoenix Contact oferece a você bornes de seccionamento e bornes seccionáveis com uma capacidade de condução de corrente até 31 A e uma tensão nominal de 1000 V.
Saiba mais
Isolamento e seccionamento tipo faca
Conexões por crimpagem para o cabeamento automatizado
As réguas de bornes plugáveis permitem uma redução e simplificação consideráveis dos processos de fabricação e de colocação em funcionamento. Com a ajuda de chicotes de cabos pré-montados, estas soluções oferecem um potencial adicional para a automação econômica na construção de quadros de comando.
Saiba mais
Conexões por crimpagem para o cabeamento automatizado
Conectores industriais para disjuntores
Os conectores industriais da série HEAVYCON complete protegem suas interfaces e garantem uma transmissão segura da energia mesmo com as condições mais difíceis. Eles são resistentes à sujeira, água, vibrações e altas cargas mecânicas e são estanques até o grau de proteção IP69K.
Saiba mais
Conectores industriais para disjuntores

O sistema de réguas de bornes

Com a ajuda do canal funcional duplo, o sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete oferece a possibilidade de combinação livre e flexível de diferentes tipos de réguas de bornes. Isto inclui bornes de passagem e diversos bornes de função com diferentes tipos de conexão. Além disso, o sistema dispõe de acessórios padronizados de jumpeamento, identificação e teste. Para a configuração rápida e eficaz de trilhos de fixação equipados, está disponível nosso software gratuito de configuração clipx ENGINEER.

Contato

Seu contato Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Terei muito gosto em apoiar você no caminho rumo à rede elétrica digital do futuro.