Alimentação e proteção na central elétrica Em uma central elétrica, a alimentação elétrica e a proteção dos componentes são essenciais. A Phoenix Contact oferece a você um portfólio compatível entre si de produtos com os quais você pode alimentar sua instalação de forma confiável e garantir uma operação sem problemas.
Garantir a disponibilidade do sistema
Garanta a alta disponibilidade sistemática da sua central elétrica e evite falhas não planejadas. Em aplicações com demandas elevadas em segurança operacional, são necessárias soluções de fontes de alimentação redundantes. Elas evitam que a falha de uma das fontes de alimentação origine a paragem da instalação. O portfólio completo de disjuntores eletrônicos de proteção oferece proteção inteligente para seu sistema de fonte de alimentação. As interferências de alta frequência e baixa energia podem ser filtradas e eliminadas com filtros contra interferências. Os dispositivos de proteção contra surtos e raios protegem em caso de picos de tensão transientes e de alta energia.
Contato
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Terei muito gosto em apoiar você no caminho rumo à rede elétrica digital do futuro.