Proteção contra surto para a instalação elétrica Descubra a proteção confiável e segura para toda a sua infraestrutura elétrica. Com a nossa diversidade de produtos, oferecemos proteção contra surto para a fonte de alimentação, dados e sinais.

Pessoa na frente do quadro de comando durante a instalação do VAL-SPP

Sejam edifícios residenciais, funcionais ou instalações industriais: a disponibilidade dos sistemas elétricos e eletrônicos está sujeita a exigências rigorosas. Um sistema de aquecimento com defeito pode causar muito desconforto no inverno. Uma falha de produção que dura horas ou até dias, devido a equipamentos defeituosos, muitas vezes consome enormes somas de dinheiro. Portanto, a proteção contra surto é um componente importante para a otimização da disponibilidade.

Os dispositivos de proteção contra surtos da família de produtos Safe Protection Plus combinam recursos pioneiros de instalação e segurança para atender exatamente a esses requisitos. Com o Safe Protection Plus, a Phoenix Contact já está definindo hoje os padrões para o amanhã.
O portfólio abrange aplicações para AC e FV com diferentes tensões nominais. As variantes para redes com altas flutuações de tensão completam o portfólio.

  • Instalação simples e segura graças aos recursos inovadores de manuseio e segurança
  • Proteção confiável da instalação graças a desempenho e resistência máximos
  • Possibilidade de utilização em uma ampla gama de aplicações graças ao design otimizado e ao amplo portfólio
  • Planejamento simples graças aos dados digitais e seletores abrangentes

VALVETRAB Safe Protection Plus Nova referência em proteção contra surto

  • Conexão segura do cabo de conexão graças à proteção contra toque e encaixe incorreto
  • Instalação sem grande esforço graças ao torque de aperto reduzido de 3 Nm
  • A possibilidade de conexão permite que os conectores individuais sejam substituídos de forma segura e econômica