Monitoramento de energia na instalação elétrica Monitore, comunique e analise seus dados de energia de maneira fácil e transparente com nossos produtos para monitoramento eficiente de energia.

Instalador instalando dispositivos de medição de energia EMpro no quadro de comando

O monitoramento de energia é a chave para uma maior eficiência energética: para registrar os valores de consumo de máquinas, instalações e edifícios e para definir medidas de eficiência energética a partir desses registros, a tecnologia de medição de energia deve ser instalada no local.

Um sistema de monitoramento de energia deve ser fácil de implementar, porque o foco do usuário subsequente está normalmente em outras tarefas, ou seja, em sua área de atividade real para sua atividade central.

Durante o desenvolvimento do nosso portfólio coordenado de sensores e tecnologias de medição, foi dada grande importância ao manuseio intuitivo. Certos tipos de produtos de nossos dispositivos de medição de energia EMpro são adequados para conexão direta de bobinas Rogowski independentes do fabricante. O sinal mV é processado no dispositivo e, portanto, você não necessita de um transdutor externo.

A colocação em funcionamento é feita em somente três passos. Isso pode ser feito em minutos, mesmo para usuários com pouco conhecimento especializado em medição de energia. Serviços digitais e soluções de comunicação orientadas para o futuro, como uma ligação à nuvem, ajudam você na integração, processamento posterior e tratamento fáceis de dados.

  • Reduza o esforço de cabeamento e configuração com dispositivos de medição de energia intuitivamente configuráveis e possibilidade de conexão direta de bobinas Rogowski
  • Integração rápida em sistemas de controle e gerenciamento por meio de soluções de comunicação orientadas para o futuro e serviços digitais
  • Disponibilidade rápida de dados de medição, sem conhecimento especial de redes complexas graças a dispositivos de medição compatíveis com IoT com integração Plug and Play fácil a Proficloud.io

Dispositivos de medição de energia EMpro Os dispositivos de medição de energia EMpro são configurados e integrados na rede com apenas três passos

  • Instalação rápida e fácil
  • Menor esforço de cabeamento devido à conexão direta de bobinas Rogowski disponíveis no mercado
  • Configuração intuitiva diretamente no dispositivo