Tecnologia de conexão de dispositivos para tecnologia de monitoramento e de segurança

Alta segurança de conexão para dispositivos inteligentes

Bem conectado quando é importante.

Encomendar agora amostra
Câmera de monitoramento em 360° com tecnologia de conexão
Edifício moderno visto do exterior

Visita digital em 3D para as nossas soluções de conexão na automação predial

Caminhe juntamente conosco por um edifício completamente automático. Na vista em 3D você descobre como as soluções de conexão e as caixas jogam suas vantagens a favor de você.

Suas vantagens

  • Interligação inteligente: comunicação do dispositivo graças a conexões adequadas para protocolos baseados em IP como BACnet IP, Modbus/TCP, REST e MQTT
  • Portfólio de produtos abrangente: tecnologia de conexão e caixas de montagem para eletrônica para dispositivos na automação predial
  • Mais além do padrão: designs individuais para dispositivos inteligentes do equipamento técnico do edifício
  • Serviços de excelência: assessoria competente e apoio Design-in para soluções rápidas de conexão

Soluções de conexão de dispositivos para a tecnologia de monitoramento e de segurança


Edifício com gerenciamento de edifícios na Phoenix Contact

Solução fácil para a interligação de tecnologia de monitoramento e de segurança Beneficie-se de conexões estáveis – desde o dispositivo de campo até o sistema de gerenciamento de edifícios

Para a operação permanentemente segura de edifícios, a tecnologia de monitoramento e de segurança tem de ser de instalação e manutenção fáceis. Os bornes e conectores de placa de circuito impresso, conectores de dados e caixas de montagem para eletrônica da Phoenix Contact oferecem inúmeras soluções para aplicações críticas para o equipamento técnico do edifício (ETE), por exemplo para sistemas de câmera e monitor, sistemas de detecção de intrusão e de incêndios.

Além do aspecto da interligação cada vez maior das instalações, é essencial a tecnologia não sobrecarregar os instaladores e os operadores. Assim é possível evitar erros logo durante a instalação e garantir para o operador uma fácil manutenção ao longo da vida útil operacional.

Conexão para luzes de vias de emergência

Conectores para placa de circuito impresso com conexão push-in sendo utilizado em uma luz de vias de emergência

Conexões para luzes de vias de emergência

As luzes de vias de emergência são baseadas em tecnologia LED. Elas requerem uma alta qualidade e confiabilidade dos produtos montados. Para essas aplicações são especialmente adequados os conectores para placa de circuito impresso COMBICON da série PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP com conexão push-in. Resumo das vantagens essenciais:

  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio do gatilho de acionamento de cores contrastantes
  • O máximo espaço de contato possível com um tamanho reduzido do componente
Bornes de placa de circuito impresso THR sendo utilizados em um sistema de extração de fumo

Bornes de placa de circuito impresso THR sendo utilizados em um sistema de extração de fumo

Conexões para sistemas de extração de fumo

Beneficie-se da máxima qualidade na tecnologia de conexão de sistemas relevantes para a segurança graças a bornes de placa de circuito impresso THR COMBICON SPT-THR 2,5. Resumo das vantagens essenciais:

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio do gatilho de acionamento de cores contrastantes
  • A operação e a conexão de condutores a partir de uma só direção permite a
    instalação no painel frontal dos dispositivos.
  • Concebidas para a integração no processo de solda SMT
Tecnologia de conexão em um botão de alarme de incêndios

Conector para placa de circuito impresso com conexão a parafuso na utilização em um botão de alarme de incêndios

Conexões para botões de alarme de incêndios

Os conectores para placa de circuito impresso da série PT 1,5/... PVH oferecem soluções seguras de tecnologia de conexão de sistemas relevantes para a segurança. Resumo das vantagens essenciais:

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo.
  • Aquecimento reduzido devido a uma alta força de contato
  • Possibilidade de conexão horizontal e vertical para uma introdução do condutor otimizada
 Conector para placa de circuito impresso com conexão a parafuso na utilização em um detector de fumo

Conector para placa de circuito impresso com conexão a parafuso na utilização em um detector de fumo

Conexões para detectores de fumo

Os conectores para placa de circuito impresso da série PTS 1,5/... PH 5,0 CLIP com conexão a parafuso oferecem soluções ideais para a utilização em caixas de montagem para eletrônica de duas peças. Resumo das vantagens essenciais:

  • Perfeitamente adequado para caixas de montagem para eletrônica de duas peças
  • Encaixável em caixa de dispositivos graças a geometria CLIP
  • O máximo espaço de contato possível com um tamanho reduzido do componente

Perfeitamente adequado para estas aplicações relevantes para a segurança Nosso portfólio de produtos oferece múltiplas soluções para inúmeras aplicações. Entre outros, são:

IHM
Single Pair Ethernet
Controlador
Sistemas de sinalização e monitoramento
AMOSTRAS GRATUITAS
Teste as conexões de dispositivos para a automação predial

Você deseja experimentar a tecnologia de conexão de dispositivos para edifícios inteligentes? Escolha diferentes amostras e encomende já seu pacote de amostras personalizado. Você receberá assessoria especializada para a utilização direcionada para sua aplicação. Agradecemos sua compreensão por somente enviarmos estas amostras de alta qualidade para empresas.

Encomendar amostras gratuitas
Vista do interior de um edifício automatizado

Referência


Controladores para a automação dos espaços

Caixas de montagem para eletrônica para a automação predial

Uma caixa de conexão frontal para edifícios inteligentes: a Neuberger Gebäudeautomation GmbH utiliza a caixa de montagem para eletrônica ME-IO no sistema de automação de espaços Open.Room. Juntamente com a Phoenix Contact, a Neuberger adaptou a caixa às demandas especiais.