Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Monitoramento de válvulas Basta transmitir as informações das posições das válvulas para seu sistema de controle sem fio e em tempo real.

Válvulas manuais em uma instalação na indústria de processos

Desafio


Pessoa operando válvula em uma instalação na indústria de processos

Monitoramento de válvulas manuais

Em instalações de processamento é utilizado um elevado número de válvulas manuais. Elas medem e controlam líquidos, ar ou gases. Dependendo do passo de produção, as válvulas manuais têm de ser colocadas na posição correta pelo pessoal da instalação, em especial em instalações existentes. Usando listas de controle, os colaboradores percorrem as extensas instalações e preparam a partida, o enxágue ou a limpeza da instalação de produção. A operação incorreta pode resultar em falhas de produção ou desastres. A posição de abertura/fechamento de válvulas manuais pode ser facilmente monitorada, de modo a evitar este tipo de operação incorreta.

Solução


Recolha de dados de atmosferas potencialmente explosivas através de um sistema I/O intrinsecamente seguro

A arquitetura exemplificativa apresenta um sistema de monitoramento das válvulas com base em subestações descentralizadas para o registro de sinais na Zona 0 ou 1. A estrutura de uma subestação local (estação de servidor) é composta pela fonte de alimentação, pelo módulo sem fio e pelos módulos de entrada intrinsecamente seguros. A quantidade de módulos I/O é determinada pela aplicação. O sistema é modular. É possível efetuar uma expansão através do bus local.

Mapa de imagem interativo: Sistema de monitoramento das válvulas com base em subestações descentralizadas
Comunicação I/O sem fio
Radioline é o sistema sem fio para instalações extensas. Ele garante que valores de medição visíveis sejam imediatamente exibidos na sala de controle do operador para que as contramedidas possam ser tomadas em um estágio inicial.
Mais sobre o sistema sem fio Radioline
Comunicação I/O sem fio
Fontes de alimentação para tecnologia de instrumentação
As fontes de alimentação MINI POWER, com suas caixas eletrônicas modulares, são perfeitamente adequadas para tensões especiais na tecnologia de medição, comando e regulagem.
Mais sobre fontes de alimentação para tecnologia de instrumentação
Fontes de alimentação para tecnologia de instrumentação
Sistemas I/O
Para os graus de proteção IP20 e IP65/67
Mais sobre sistemas I/O
Sistemas I/O
Válvula em uma instalação de tecnologia de processos

Melhoramento das possibilidades de intervenção

O reequipamento de chaves de fim de curso NAMUR e o transporte das informações I/O para o sistema de controle permite o intertravamento via software. Beneficie da nossa caixa de comando pré-montada. Assim você obtém sempre um resumo das posições das válvulas na sala de controle e, em simultâneo, um diagnóstico otimizado dos sensores inclusive o cabeamento.

Expanda a solução com diferentes tipos de sinais. Isto inclui, p. ex., valores de temperatura, pressão ou também caudais.

Contato

Contato Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry - Chemicals and Pharmaceuticals
Terei muito prazer em assessorar você sobre soluções escalonáveis relacionadas ao monitoramento integrado de válvulas.

Produtos


Pessoa operando um tablet em frente a um quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.