Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Monitoramento de chuveiros de emergência Realize o monitoramento contínuo de seus chuveiros de emergência e garanta um nível adicional de segurança para o pessoal da instalação.

Pessoa acionando o chuveiro de emergência para os olhos

Monitoramento de chuveiros de emergência

Chuveiro de emergência em uma instalação externa na indústria de processos

Garantia da função

Os padrões internacionais de segurança ocupacional requerem a manutenção regular deste dispositivo de segurança. Tipicamente, a manutenção ainda é efetuada no local pelos técnicos de assistência em suas rondas de controle regulares. Um monitoramento centralizado dos chuveiros de emergência elimina a necessidade de rondas regulares. Certifique-se também de que os chuveiros de emergência funcionam imediatamente após a última ronda de controle regular. Com o nosso sistema de monitoramento, você pode aumentar a segurança do pessoal da instalação alertando os paramédicos com precisão.

Solução


Acionamento de um chuveiro de emergência por colaboradores em uma instalação da indústria de processos

Alarme automático

Com a ajuda de alarmes automáticos, você distribui informações de forma direcionada. Assim você transmite, p. ex., o estado de funcionamento para a equipe de manutenção e alerta diretamente os socorristas ou paramédicos por SMS ou e-mail.

Monitoramento de chuveiros de emergência em uma sala de controle

Monitoramento na sala de controle

Beneficie de relatórios de teste claros, uma vez que os intervalos de manutenção são registrados com exatidão. É possível registrar um acionamento do chuveiro de emergência durante o teste, assim como também a pressão de água necessária. Quando acionado, um SMS de alarme informa diretamente a equipe de paramédicos sobre a localização exata do chuveiro de emergência ativado. Isso permite orientar os socorristas até o local da emergência usando dados de GPS.

Visualização web do estado dos chuveiros de emergência e para olhos

Cloud como opção

Tenha o estado dos chuveiros de emergência e para olhos sempre sob controle através de visualização web. Também é possível a integração em sistemas de emergência existentes.

Tecnologias de transmissão

Adaptadas para seus requisitos individuais, oferecemos a você diferentes tecnologias de transmissão para a utilização no monitoramento de chuveiros de emergência.

Mapa de imagem interativo: Tecnologias de transmissão para a utilização no monitoramento de chuveiros de emergência
Alarme
Evitar falhas com o relé SMS
Mais sobre o relé SMS
Alarme
Sistema sem fio Radioline
Utilização confiável em ambiente industrial
Mais sobre Radioline
Sistema sem fio Radioline
Sistemas I/O
Os sistemas I/O da Phoenix Contact com os graus de proteção IP20 e IP65/67 são adequados para todos os sistemas de bus e redes convencionais.
Mais sobre sistemas I/O
Sistemas I/O
Roteadores industriais
Nossos robustos roteadores industriais ligam diferentes redes por cabo (roteador LAN e roteador NAT) ou telefonia móvel (roteador 3G/UMTS/4G/LTE) para manutenção remota e proteção de sua rede local.
Mais sobre roteadores industriais
Roteadores industriais

Contato Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry - Chemicals and Pharmaceuticals
Terei todo o prazer em aconselhá-lo sobre um conceito escalonável para o monitoramento de chuveiros de emergência.

Suas vantagens

  • Alta segurança ocupacional graças a alarme exato da central de segurança das instalações e dos paramédicos em caso de ativação do chuveiro de emergência
  • Garantia do funcionamento também após a última ronda de controle regular, bem como monitoramento permanente dos chuveiros de emergência
  • Documentação simples da manutenção de rotina graças a armazenamento automático de relatórios de reparação

Produtos


Pessoa operando um tablet em frente a um quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.

Contato