Iluminação de túneis As soluções de iluminação inteligentes garantem máxima eficiência energética e segurança em túneis e passagens subterrâneas.

Engenheiros de aplicação durante a colocação em funcionamento da iluminação de túneis

Desafio


Entrada e saída de túnel iluminadas

Condições de luz flutuantes

Os operadores, projetistas e empresas de instalação de sistemas luminotécnicos têm de iluminar túneis de maneira uniforme e conforme CIE88, bem como de controlar a intensidade da iluminação em função da situação. O volume de tráfego e a ocorrência de possíveis situações de emergência têm influência sobre o nível correto da iluminação. De modo a reduzir riscos de acidente, em especial na entrada no túnel, é necessária uma adaptação sensível das condições de luz ao aumento da escuridão.

Solução


Iluminação de túneis economizadora de energia e de acordo com as necessidades

Com as soluções predefinidas para o quadro de comando, você configura de forma rápida e fácil seu sistema de iluminação completo, sem qualquer esforço de programação. Juntamente com o robusto sistema de instalação QPD de aplicação flexível, a Tunnel Lighting Advanced oferece uma instalação e manutenção rápidas e eficientes. Os intervalos de manutenção são prolongados, permitindo economizar custos operacionais.
O sistema de controle inteligente garante o nível de iluminação ideal em todo o túnel, integrando parâmetros que influenciam a intensidade luminosa. Além da luminância medida na entrada do túnel, também são consideradas, p. ex., a velocidade e o volume do tráfego atuais. Como só é gerada a luz efetivamente necessária no momento, isto permite economizar custos de energia e prolongar a vida útil operacional das luzes de LED.

Estrutura e elementos da solução de iluminação

Mapa de imagem interativo: Estrutura e elementos da solução de iluminação em um túnel
Sistema de instalação Plug and Play
A Phoenix Contact fornece cabos de potência e linhas de bus pré-montados para o canteiro de obras. Cada cabo de seu projeto de túnel é previamente cortado sob medida, equipado com os conectores necessários e identificado. O sistema de instalação QPD robusto e de utilização flexível com tecnologia de conexão rápida QUICKON comprovada garante uma instalação rápida e sem erros da iluminação.
Sistema de instalação Plug and Play
Sistema de controle
O quadro de comando pré-configurado tem um sistema de controle abrangente que permite gerenciar todos os parâmetros de iluminação de túneis facilmente à distância. As interfaces integradas permitem a troca simples de dados com o sistema de controle de túnel hierarquicamente superior. O sistema de controle é oferecido em duas variantes: a ativação clássica DALI ou uma ativação Lumgate expandida própria da Phoenix Contact. A integração no sistema de controle é feita conforme necessário por meio de uma seleção de protocolos padrão.
Sistema de controle
Sistema de sensores
Acima das entradas do túnel estão localizados sensores que são conectados ao controlador por meio de entradas analógicas. Os sensores medem a luminância nos portais do túnel, permitindo regular a intensidade para mais clara ou escura, em função da luminosidade do ambiente.
Sistema de sensores
Eletrônica de ligação
O dispositivo inteligente de controle de luzes Lumgate é usado para o acoplamento do sistema de controle central com luzes de túnel. Ele é adequado para a montagem em caixas de driver ou diretamente na luz. O sistema de controle é oferecido em duas variantes: a ativação clássica DALI ou uma ativação Lumgate expandida própria da Phoenix Contact. A integração no sistema de controle é feita conforme necessário por meio de uma seleção de protocolos padrão.
Eletrônica de ligação
Lâmpadas para túneis
Com base em vários sinais de parâmetros do túnel, o sistema de controle permite regular a intensidade e comutar remotamente, bem como o diagnóstico abrangente de todas as luzes interligadas.
Lâmpadas para túneis
Distribuição de energia
As caixas TAP (Tunnel Application Power) foram especialmente desenvolvidas para a distribuição de energia segura, à prova de fogo e simples no túnel. Partindo da distribuição principal, a caixa TAP alimenta os sistemas de iluminação com energia. Isto permite isolar curtos-circuitos na direção da distribuição principal. Uma integridade funcional muito alta permite garantir a disponibilidade permanente em situações de emergência.
Distribuição de energia

Iluminação inteligente de sistemas de túnel

Passagem de túnel iluminada
Engenheiros de aplicação na visualização da Tunnel Lighting Advanced
Quadro de comando para o controle da iluminação de túneis
Passagem de túnel iluminada

O controlador inteligente pode adaptar constantemente a intensidade de luz às condições específicas do túnel, como condições meteorológicas, velocidade e volume do tráfego, além de outras entradas de sensores.
O controle da eletrônica de ligação e dos controladores LED está predefinido em 50 cenários diferentes. Além disso, estão incluídos 15 cenários especiais que são utilizados com a máxima prioridade em situações especiais – p. ex., em uma situação de emergência ou em um evento perigoso.

Engenheiros de aplicação na visualização da Tunnel Lighting Advanced

A função de diagnóstico da Tunnel Lighting Advanced ajuda você no planejamento da manutenção preventiva. As potenciais avarias ou falhas precoces das luzes de túneis são detectadas com a ajuda da medição contínua da energia de cada ponto de luminoso individual. Basta pressionar um botão, para que o sistema programe as curvas características de corrente de toda a iluminação do túnel e informe o operador em caso de desvios.

Quadro de comando para o controle da iluminação de túneis

Com as nossas soluções prontas para instalação para quadro de comando, você configura seu sistema de iluminação com simplicidade e economia de tempo. As soluções pré-programadas podem ser integradas de forma flexível em seus sistemas de automação já existentes. Assim você reduz seu esforço de programação em até 75 %.

Suas vantagens

  • Reação flexível a diversos cenários de transporte e de luz do dia
  • Instalação e colocação em funcionamento simples com Plug & Play e auto endereçamento dos drivers
  • Manutenção eficiente graças ao estado de diagnóstico e a períodos de operação alargados
  • Compensação das perdas por envelhecimento e sujidades graças ao Constant Light Output

Contato

Contato Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Terei muito prazer em apoiar você em seus projetos de túnel.

Referências


Logotipo da parceria entre a Phoenix Contact e a Schréder

Parceria em todo o mundo com a Schréder

Juntamente com seu parceiro de longa data Schréder, a Phoenix Contact promove o desenvolvimento de tecnologias inovadoras para uma iluminação de túneis segura e eficiente. Os especialistas em iluminação da Schréder e os especialistas em automação da Phoenix Contact estão em estreito diálogo. Além da integração precoce no desenvolvimento de produtos e soluções novos, os clientes finais também se beneficiam da parceria através de tempos de instalação significativamente mais curtos.
A competência da Schréder e da Phoenix Contact se complementa de forma ideal e torna as duas empresas parceiros competentes da indústria na realização de projetos de túnel exigentes ao nível mundial.

Produtos


Pessoa operando um tablet em frente a um quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.