Clarificação no tratamento de águas residuais Garanta a melhor qualidade da água – com nossas soluções para o monitoramento confiável e a transmissão segura de dados para tanques de clarificação.

Conversa em uma ponte no tanque de clarificação

Desafio


Tanques de clarificação

Altas exigências quanto à qualidade da água

Antes de a água limpa ser reconduzida ao ciclo natural da água, a qualidade tem de estar correta. Para uma qualidade da água ideal são monitorados o valor de pH, o teor de nitratos e outros valores relevantes. Além disso, é verificado o nível de lama descendente e o retorno é regulado precisamente.

Solução


Cenário de pessoas conversando sobre clarificação

Operação ininterrupta da clarificação

O monitoramento permanente da qualidade da água requer a transmissão confiável de dados dos trabalhos e dispositivos de campo para a sala de controle.
Descubra nossas soluções para uma comunicação de dados segura e sem fio com trabalhos muito distantes e de difícil acesso. Os conceitos para a operação e o desligamento seguros de instalações apoiam você em situações perigosas.

Estação de tratamento de águas residuais
Automação no tanque de Bio-P
Quadro de comando de estação de tratamento de esgoto com produtos para a transmissão de dados sem fio
Estação de tratamento de águas residuais

As unidades muito distantes ou de difícil acesso representam um desafio para a comunicação de dados segura. Isso afeta, p. ex., as estações de bombeamento e poços distantes e também as peças rotativas no caso de uma ponte de extração ou no monitoramento de nível de enchimento.

O sistema sem fio Radioline foi especialmente desenvolvido para a utilização em ambiente industrial. Os dados de controle seriais e os sinais I/O padronizados são transmitidos de forma confiável. São suportados todos os padrões de comunicação usuais como Modbus, PROFIBUS ou PROFINET. Com uma tecnologia proprietária como Trusted Wireless 2.0, o protocolo não está acessível publicamente, pelo que a tecnologia está bem protegida contra ataques de terceiros.

Automação no tanque de Bio-P

Nos tanques biológicos de remoção de fósforo (abreviado: tanque de Bio-P), o fósforo contido nas águas residuais é removido através das bactérias contidas na lama.

Os acionadores de motor híbridos 4 em 1 da família CONTACTRON protegem os motores de forma confiável e permitem uma operação ininterrupta. As funções de segurança integradas implementam todas as demandas da parada de emergência.

Quadro de comando de estação de tratamento de esgoto com produtos para a transmissão de dados sem fio

Com PROFIBUS ou PROFINET: obtenha uma ótima qualidade da água com um monitoramento seguro do processo de clarificação. Utilize a WLAN como uma alternativa econômica, p. ex., para slip rings. As variáveis do processo do tanque de clarificação são transmitidas de forma confiável para o nível de controle hierarquicamente superior. Evite uma transmissão por anéis coletores sujeita a anomalias e que muitas vezes está associada a um elevado esforço de instalação e de manutenção.

Comunicação de dados sem fio via Bluetooth na clarificação

Mapa de imagem interativo: Comunicação de dados sem fio via Bluetooth na clarificação
Gerenciadores de motor
Detecte estados de carga críticos antecipadamente e, ao mesmo tempo, proteja o motor e os componentes de alta qualidade.
Gerenciadores de motor
Tecnologia de automação
Use sua linguagem de programação preferida para a automação e integre sua instalação na cloud.
Mais sobre a tecnologia de automação
Tecnologia de automação
Comunicação remota segura
Temos os roteadores industriais e a cibersegurança certos para você poder comunicar com suas máquinas e instalações em todo o mundo.
Mais sobre roteadores industriais e cibersegurança
Comunicação remota segura

Suas vantagens

  • As partes da instalação de difícil acesso sempre sob controle graças à comunicação de dados confiável
  • Baixo esforço de instalação e de manutenção, graças à comunicação sem fio
  • Operação ininterrupta da instalação com proteção confiável para motores

Contato

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Terei prazer em assessorar você em seus projetos de modernização ou expansão. Beneficie-se de nossa experiência de vários anos e de nossa abrangente gama de serviços.

Produtos


Pessoa operando um tablet em frente a um quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.