EUA usam a energia solar para uma mudança climática positiva

Redução da pegada de CO₂ por meio de instalações para usar energias renováveis.
Sistema de energia solar no telhado da filial dos EUA da Phoenix Contact

Objetivo do projeto

Para reduzir a dependência da rede elétrica, a filial americana instalou uma instalação fotovoltaica de 961 kW no telhado. Nos horários de pico, até 30 % da necessidade total de energia é gerada pela instalação.

Marcos

  • Seleção de uma empresa de planejamento e instalação do sistema de energia solar
  • Implementação e instalação do sistema

150.000$

Economia nos custos de eletricidade por ano

30 %

Cobertura da necessidade de energia com energia solar

Sistema de energia solar no telhado da filial dos EUA da Phoenix Contact

Dois sistemas para maior respeito pelo ambiente

O projeto solar é mais um passo no caminho rumo à redução do balanço de CO₂ da filial dos EUA.O gerador solar no telhado do centro de logística complementa agora a instalação de cogeração já instalada, que gera 50 % da eletricidade da instalação nos EUA. Em dias ensolarados na primavera e no outono, os dois sistemas devem gerar eletricidade suficiente para abastecer toda a instalação. A eletricidade adicional da rede ainda é necessária nos horários de pico ou em dias nublados.

A Phoenix Contact USA trabalhou com a Gatter & Diehl Consulting Engineers e a Terrasol Energies, Inc. para planejar o gerador solar no telhado. Diversos produtos da Phoenix Contact são usados para o monitoramento do sistema.

Sistema de energia solar no telhado da filial dos EUA da Phoenix Contact

Módulos fotovoltaicos até onde a vista alcança: o gerador solar consiste em 2.185 módulos fotovoltaicos da SunPower, que podem gerar até 961 kW. Um subsídio de 250.000 USD do Ministério do Ambiente da Pensilvânia e um subsídio do fundo PPL ACT 129 no valor de 270.000 USD ajudaram a compensar o investimento de 1,8 milhão de USD no gerador solar.

A Phoenix Contact USA mostra como se faz: implementação de mudanças ao serviço da comunidade e da empresa. Por isso, a filial foi homenageada em abril de 2023 com o prêmio Pennsylvania Governor's Award for Environmental Excellence. Esta é a quarta vez que a Phoenix Contact USA recebe esse prêmio.

Image for sustainability development goal number 07
Energia limpa e acessível

Usar a energia solar

Damos uma alta prioridade à redução em longo prazo da pegada ecológica da Phoenix Contact. A sustentabilidade e as energias renováveis estão no centro da visão da Phoenix Contact para uma sociedade totalmente elétrica: a All Electric Society.

Jack Nehlig, Presidente

Seu contato para este projeto

Doug Ferguson
Doug Ferguson
Senior Vice President Americas Operations Services

Isso também pode ser de seu interesse