A França cria soluções de mobilidade com baixa emissão de poluentes para o futuro

Os colaboradores usam bicicletas e um veículo elétrico para reduzir sua pegada de CO₂.
Tesla em uma área de serviço

Objetivo do projeto

A filial francesa decidiu promover soluções de mobilidade com baixa emissão de poluentes. Por esse motivo, a empresa adquiriu bicicletas e um veículo elétrico. Isso motiva os colaboradores de forma ativa a repensar como se deslocam e a recorrer a alternativas.

Marcos

  • Usar bicicletas em vez de veículos para trajetos curtos.
  • Incentivar a repensar e promover uma forma ecológica e sustentável de deslocação.

2

Bicicletas para uso dos colaboradores

1

Veículo elétrico

Duas ideias neutras em termos de clima

Para reduzir as emissões de CO₂, a filial francesa criou duas ofertas em simultâneo: os colaboradores podem usar bicicletas para determinados aspectos e um veículo elétrico é um novo membro da frota.

Colaboradores com bicicletas em frente ao edifício da filial francesa

Bicicletas para o intervalo

Como oferta para um intervalo ecológico e sustentável, os colaboradores têm duas bicicletas à sua disposição, que podem ser simplesmente reservadas. Quer seja para um intervalo do almoço ao ar livre ou para uma pequena deslocação de compras, as bicicletas podem ser usadas a qualquer momento, desde que estejam disponíveis.

Tesla da filial francesa da Phoenix Contact

Veículo elétrico para a frota

A filial francesa está eliminando sucessivamente seus veículos a diesel e a gasolina em favor de veículos híbridos e elétricos. Redução de 50 % de emissões, redução de 50 % de custos de energia – esses são os fatos. Para provar como o veículo é eficiente, profissional e adequado para o quotidiano, a filial também participou com um Tesla de um rali. Para sensibilizar e promover a direção com baixa emissão de poluentes, esse veículo deve ser usado especialmente para visitas a clientes.

Image for sustainability development goal number 13
Ação contra a mudança global do clima

Neutralidade climática em um pacote duplo

A redução de nossas emissões de CO₂ está no centro de nossos esforços. E é nossa tarefa apoiar nossos colaboradores nesse processo.

Rémi Roux, Communication Manager

Seu contato para este projeto

Rémi Roux
Rémi Roux
Communication Manager

Isso também pode ser de seu interesse