Projeto de sustentabilidade

A Dinamarca vai para o circuito de corrida

Sustentabilidade e educação juntas na pole position.
Equipe solar dos DTU Roadrunners

Objetivo do projeto

Atualmente, os Roadrunners da Universidade Técnica da Dinamarca trabalham em um carro de corrida movido a energia solar com o qual querem assumir a liderança na competição internacional entre universidades. A Phoenix Contact apoia o trabalho de pesquisa para, em última análise, colocar a sustentabilidade e a educação na pole position – isto é, na primeira fila antes da corrida.

Marcos

  • Promover a proteção do clima na educação de uma forma esportiva
  • Apoio ao desenvolvimento de veículos movidos a energia solar eficientes
  • Apresentação do projeto dos alunos em eventos para clientes

1

Equipe para veículos movidos a energia solar eficientes

2

Parceiro para a educação e a proteção do clima

A ciência no circuito de corrida

Especialmente as corridas de automóveis trazem sempre impulsos técnicos para aplicações abrangentes. A colaboração com a equipe estudantil de corrida serve, por um lado, para promover o trabalho científico a favor de veículos movidos a energia solar mais eficientes. Por outro lado, segue claramente o objetivo de promover simultaneamente o ensino técnico na Universidade de Lyngby.

Image for sustainability development goal number 13
Ação contra a mudança global do clima

As corridas de automóveis como um impulsionador de inovação

Aplicar de forma sustentável e transversal

As corridas de automóveis de estudantes se estabeleceram na rede mundial de ensino e pesquisa. Eles promovem, de uma forma esportiva, a ambição na pesquisa e no desenvolvimento. Além disso, eles oferecem aos jovens cientistas oportunidades únicas de aplicar seus conhecimentos teóricos na prática. Isso também inclui a experiência interdisciplinar com trabalho de projeto, o planejamento e o trabalho de equipe.

Apoio financeiro e material

A filial dinamarquesa da Phoenix Contact, de Hvidovre, um subúrbio de Copenhague, se comprometeu a tornar sua empresa e, sobretudo, a visão da All Electric Society, mais conhecidas no meio universitário. O projeto combina, assim, ações climáticas com a promoção da educação. De forma concreta, a equipe solar dos "DTU Roadrunners" recebe apoio em forma de soluções e componentes. Existe também apoio financeiro – especificamente para cobrir as despesas de deslocamento aos circuitos de corrida internacionais.

Seu contato para este projeto

Bo Gravers Fogt-Nielsen
Bo Gravers Fogt-Nielsen
Diretor geral, Dinamarca

Isso também pode ser de seu interesse