A energia na forma de eletricidade, resfriamento ou aquecimento é usada nos edifícios de produção e administração. A Phoenix Contact vem operando um sistema ativo de gerenciamento de energia de acordo com a ISO 50001 em seus três maiores locais na Alemanha desde 2013. O gerenciamento de energia permite a operação eficiente de sistemas e edifícios. A meta definida é reduzir três por cento do consumo total de energia em comparação com 2018 até o final de 2025. No fim de 2022, o grau de cumprimento dessa meta era de 42%, o que está dentro do intervalo nominal.
Ambiental
Como fabricante de produtos que permitem soluções tecnológicas para a transição energética e a proteção climática, nós mesmos somos ativos em nossos locais de produção para contatar o meio ambiente e a natureza, usar recursos com parcimônia, gerar energia a partir de fontes renováveis e alcançar a maior eficiência energética possível. O objetivo é minimizar nossas emissões de gases do efeito estufa a fim de limitar o aquecimento global. A pegada ecológica de nossos produtos é fundamental para isso, pois os materiais usados, o transporte e a prevenção de resíduos são fatores relevantes.
Proteção ambiental e climática
A proteção ambiental e climática é praticada há muito tempo na Phoenix Contact. As certificações ISO 14001 e ISO 50001 atestam o gerenciamento abrangente do meio ambiente e da energia. Os exemplos incluem o uso de água da chuva como água de serviço, energia geotérmica e calor residual para aquecimento, autogeração de eletricidade com energia fotovoltaica nos telhados dos edifícios de produção, mais de 90% de separação de resíduos e a dedicação de espaços abertos como prados floridos. Nossas associações com a Association of Climate Protection Companies e a Climate Economy Foundation servem para promover a cooperação com parceiros e ministérios.
Energia e emissões diretas
A Phoenix Contact já reduziu com sucesso suas emissões de CO₂ geradas direta e indiretamente nos Escopos 1 e 2. Ao mudar para a energia verde em 2022, foram evitadas mais de 101.000 toneladas (volume de 2021). Isso significa que a Phoenix Contact tem sido neutra em termos de CO₂ no fornecimento de energia em todos os principais locais desde 2022. Outras medidas de redução incluem a maximização da eficiência energética, a geração de nossa própria energia renovável e a compensação de emissões inevitáveis (consulte o gráfico).
A eletricidade comprada foi totalmente convertida em eletricidade verde. As compras são feitas com base em selos de alta qualidade, como OK Power, EcoEnergy ou Green-e. Desde 2022, mais de 90% da energia elétrica necessária em quase todos os principais locais foi gerada a partir de fontes de energia renováveis: energia hidrelétrica, eólica e solar. A expansão é contínua.
A autogeração de eletricidade é a terceira medida para reduzir as emissões. O objetivo é que pelo menos 30% da energia necessária seja gerada por energia fotovoltaica. As áreas de telhado dos edifícios da sede cobrem uma área de 93.000 m². No futuro, a energia solar deverá ser produzida em todos os telhados, não apenas em Blomberg, mas também em outros locais na Alemanha e no mundo.
Em 2021 e 2022, sistemas fotovoltaicos com capacidade de cerca de 2.900 kWp foram instalados na Alemanha, na China, na Índia, na Suíça e nos EUA.
As emissões inevitáveis de CO₂ são compensadas pelo financiamento de projetos ambientais. Ao selecionar os projetos, a Phoenix Contact é orientada por certificações independentes e reconhecidas internacionalmente, como o Gold Standard, e promove projetos para a expansão de instalações de energia renovável. A proporção de medidas de compensação deve ser continuamente reduzida para cerca de dez por cento. Para garantir isso, conceitos de transformação estão sendo desenvolvidos em todo o mundo. O foco aqui é a redução do consumo de energia fóssil, por exemplo, gerando calor usando energia elétrica.
Materiais, transporte e descarte
A sustentabilidade é um critério fundamental no desenvolvimento e no design de produtos. A escolha dos materiais, em especial, é crucial aqui, pois os materiais e produtos semiacabados usados influenciam o balanço energético de cada produto. Por esse motivo, é dada preferência a materiais de base que exigem menos energia para serem produzidos e, portanto, causam menos emissões de CO₂. A redução da variedade de materiais, a pureza dos tipos e a minimização de materiais não recicláveis também resultam em uma taxa de reciclagem mais alta.
A Phoenix Contact analisou os materiais e serviços usados em todo o mundo e examinou o impacto dos materiais e das rotas de transporte sobre a ecologia e possíveis riscos sociais. A gama de peças e componentes também inclui matérias-primas diretas que são processadas e refinadas em componentes e peças e, portanto, permanecem no produto final.
O objetivo da Phoenix Contact é reduzir as emissões de CO₂ em 90 % até 2030. Para isso, as pegadas de carbono para materiais e grupos de produtos foram identificadas em 2021 com base em valores de bancos de dados comparáveis e as áreas correspondentes para ação na cadeia de suprimentos foram identificadas usando análises de pontos críticos.
A Phoenix Contact tem um Código de Conduta para toda a empresa que define as diretrizes legais e morais para as ações de todos os colaboradores. Foi elaborado um Código de Conduta do Fornecedor para os fornecedores, que traduz os requisitos da empresa para a cadeia de suprimentos. Os fornecedores são obrigados a cumprir essas diretrizes em seus contratos de compra. A responsabilidade social está ancorada como um princípio na pré-seleção de fornecedores, na qualificação de fornecedores e nos contratos de fornecimento.
A Phoenix Contact contratou a Ecovadis para realizar uma análise aprofundada de sua cadeia de suprimentos. A Ecovadis é um dos principais fornecedores mundiais de classificações de sustentabilidade corporativa. A Phoenix Contact usa os resultados dessas análises para derivar medidas de prevenção de riscos na cadeia de suprimentos.
A Phoenix Contact processa todos os anos grandes quantidades de plástico. A empresa usa poliamida para economizar recursos. Esse material pode ser processado de forma especialmente delicada e com segurança de processo. Além disso, a Phoenix Contact já está usando os primeiros plásticos baseados em matérias-primas renováveis.
Ao selecionar embalagens ecologicamente corretas, a Phoenix Contact enfatiza um alto grau de reciclabilidade. A Phoenix Contact utiliza principalmente soluções baseadas em papel para embalagens de artigos e de transporte. Em particular, a embalagem de transporte é adaptada aos processos internos e às influências externas em termos de estresse e é submetida a testes exaustivos.
O peso da embalagem padrão da empresa tem sido continuamente reduzido nos últimos anos, sem comprometer a estabilidade. Como resultado, foi possível economizar 300 000 kg de material de embalagem.
Para remessas em todo o mundo são usados auxiliares de carga como contêineres padrão. Devido à crescente demanda por contêineres, foram criadas capacidades internas de limpeza diretamente no local de logística. Isso elimina a necessidade de viagens de caminhão entre diferentes locais e o prestador de serviços de limpeza. Para tornar seu uso ainda mais ecológico,
desde 2021 são usados auxiliares de carga feitos de material composto.
A Phoenix Contact usa o painel SkyLab para transparência na pegada de CO₂, que é um método integrado ao sistema para visualizar as emissões de CO₂ do transporte. As Best Shipping Instructions (BSI) são usadas para reduzir as emissões durante o transporte e fornecem um método integrado ao sistema para determinar a melhor rota de transporte entre a matriz e as subsidiárias fora da Europa. A comparação dos custos de transporte com os custos de manutenção de níveis de estoque mais altos (custos de comprometimento de capital) fornece uma recomendação de remessa para a rota de transporte mais eficaz.
Em 2020, toda a cadeia de valor gerou emissões de CO₂ de 700.000 toneladas, com um faturamento de 2,4 bilhões de euros. No ano seguinte, 2021, as emissões de CO₂ aumentaram para 820.000 toneladas e o faturamento para 2,97 bilhões de euros. As medidas iniciais foram implementadas em 2021 e 2022 para reduzir a proporção do frete aéreo nas emissões. Isso economizou mais de 2.500 toneladas de emissões de CO₂.
A sede em Blomberg abriga grandes unidades de produção, bem como grandes áreas de administração e logística. Lá é produzida uma grande quantidade de resíduos, que são coletados separadamente usando um conceito de descarte definido. O objetivo é garantir o descarte seguro, levando em conta fatores econômicos e de sustentabilidade.
Em 2021, conseguimos reduzir a proporção de resíduos urbanos comerciais de 4,7% para 4,3%. Também tem sido possível reduzir continuamente a proporção de resíduos urbanos comerciais nas unidades alemãs de Schieder e Bad Pyrmont.
Devido ao aumento acentuado dos pedidos em 2021, a proporção de resíduos de produção contendo metais, como metais não ferrosos e cobre, aumentou. Os materiais são alimentados em um ciclo de cavacos e processados para reutilização. O volume de cavacos reprocessados aumentou em 150 toneladas em 2021 em comparação com o ano anterior.
Além dos materiais diretos usados na produção, os materiais e produtos auxiliares também são avaliados e selecionados em termos de sustentabilidade.
Responsabilidade pelo produto
A empresa estabelece altos padrões para seus produtos e soluções. Além da qualidade, o foco está sempre na inovação. A Phoenix Contact pratica um gerenciamento de qualidade abrangente, que se estende desde a produção e os processos comerciais até a área de pós-venda. Todos os sistemas e processos foram certificados. A implementação e a eficácia dos requisitos são verificadas regularmente e garantidas por auditorias internas e externas.
A pesquisa e o desenvolvimento (P&D) são muito importantes para a empresa. As despesas com P&D da Phoenix Contact totalizaram cerca de 198 milhões de euros em 2021, o que corresponde a cerca de sete por cento da receita. O número de colaboradores em P&D aumentou em 150 Full Time Equivalent (FTE) em comparação com o ano anterior, chegando a mais de 1.650 FTE. No total, mais de 100 novos direitos de propriedade intelectual foram registrados como primeiros pedidos. Em longo prazo, isso coloca a Phoenix Contact acima da média do setor. O número total de patentes documenta a força inovadora da empresa.
Como parte da proteção ambiental relacionada ao produto, as substâncias que causam preocupação são evitadas na medida do possível no portfólio de produtos inovadores da Phoenix Contact. Para garantir que todos os fornecedores cumpram esses requisitos, a Norma de Conformidade Ambiental da empresa é obrigatório para eles. A confiabilidade dos fornecedores é avaliada regularmente e são solicitadas informações sobre as substâncias regulamentadas nos materiais. Também são realizadas análises laboratoriais para testar os materiais usados quanto a substâncias que causam preocupação. Os novos materiais passam por um rigoroso processo de avaliação. Isso também garante a conformidade com os requisitos legais, como a Diretriz RoHS 2011/65/EU e o Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006. Os materiais que contêm substâncias classificadas como Substâncias de Preocupação Muito Alta (SVHC) nos termos do REACH geralmente só são certificados de acordo com os requisitos legais se não houver materiais alternativos disponíveis.
A segurança dos produtos é um componente central dos padrões de qualidade da Phoenix Contact e é certificada por testes. Todas as leis relevantes de segurança de produtos, bem como as diretrizes e os padrões nelas consagrados, são cumpridos. Além disso, muitos produtos são testados e avaliados por órgãos independentes.
Os produtos dispõem de funções de segurança diversificadas. A Product Security Incident Response Team (PSIRT) verifica se há vulnerabilidades de segurança e emite atualizações de segurança. A Phoenix Contact também oferece segurança padronizada de produtos e serviços para a operação de máquinas, sistemas e infraestruturas à prova de futuro. As atualizações necessárias disponíveis por muitos anos permitem uma longa vida útil. Os produtos são desenvolvidos de acordo com processos certificados em conformidade com a norma IEC 62443-4-1. As medidas de segurança são implementadas, verificadas e documentadas com base em uma análise de ameaças.
Desde 2021, a Phoenix Contact vem avaliando seus produtos em termos de impacto ambiental. A Product Environmental Footprint (PEF) é calculada de acordo com as especificações EF3.0. Os resultados estarão disponíveis online no futuro. Graças à crescente transparência e precisão das emissões de CO₂ nas cadeias de valor, os dados da Product Environmental Footprint estão se tornando cada vez mais precisos.