Conversores de mídia para redes Ethernet Comunicação segura via fibra de vidro
Para uma alta imunidade à interferência e os maiores alcances de transmissão em aplicações industriais, os conversores de mídia convertem de modo transparente dados de Ethernet nos condutores de fibra óptica. Dependendo do dispositivo e do cabo, eles superam distâncias de até 80 km com taxas de transmissão de dados de até 1 GBit/s.
Escolha o âmbito de funções adequado para sua aplicação e diferentes interfaces de fibra de vidro. Além disso, os acessórios de montagem únicos oferecem opções de instalação especialmente flexíveis.
Suas vantagens
- Vasto portfólio para cada caso de aplicação
- Comunicação Gigabit – ideal para aplicações com taxa de transferência de dados elevada
- Formato compacto e instalação flexível
- Tempo reduzido de latência para aplicações com protocolos em tempo real
- Alimentação de tensão redundante
Conversores de mídia para redes Ethernet
A família de produtos: conversores de mídia para todas as aplicações
O portfólio abrangente de conversores de mídia de última geração se divide em três séries de produtos:
Série MC 1000: os conversores de mídia Ethernet dessa classe foram concebidos para aplicações com requisitos básicos. Eles oferecem a você uma integração fácil e econômica da tecnologia de condutor de fibra óptica em suas redes Ethernet industriais.
Série MC 1000T: esses conversores de mídia satisfazem os requisitos ampliados de aplicações em ambientes industriais exigentes. Os dispositivos são equipados com uma caixa metálica e dispõem, entre outros, de uma faixa de temperatura ampliada, bem como de uma alimentação de tensão redundante. Uma certificação adicional da DNV permite a utilização na construção naval.
Série MC 1000E: os conversores de mídia dessa categoria são adequados para aplicações com requisitos em termos de certificações especiais. Isso inclui atmosferas potencialmente explosivas e aplicações de fornecimento e distribuição de energia. Graças ao pacote de certificações com IECEx, ATEX, UL HazLoc, bem como IEC 61850 e IEEE 1613, os dispositivos estão preparados para a utilização em todo o mundo.
Obter tempos de latência curtos
Conversores de mídia para aplicações críticas em termos de tempo
Os dispositivos das séries MC 1000, MC 1000T e MC 1000E dispõem de comutação automática entre o modo de operação padrão Store and Forward com autonegociação e o modo de operação Cut Through. Assim se tornam possíveis tempos de atraso (latência) muito curtos. Por isso, esses dispositivos são perfeitos para aplicações com protocolos Ethernet críticos em termos de tempo, como PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT ou Sercos lll.
Economia de custos graças à transmissão por monofibra
Conversores de mídia para transmissão por monofibra
Os conversores de mídia com uma interface WDM permitem uma conexão de fibra óptica Full-Duplex com somente uma fibra óptica. Estes dispositivos são perfeitos para aplicações rotativas com slip rings ópticos como, p. ex., em aerogeradores. Aqui você conecta o cubo rotativo e a nacele do motor. Agora, com os conversores de mídia WDM, é possível conectar slip rings ópticos somente com uma fibra. Eles são muito mais econômicos que os slip rings com várias fibras. É possível economizar fibra óptica mesmo em uma transmissão sem um slip ring óptico. Isso permite mais trajetos de comunicação no mesmo cabo de condutor de fibra óptica.
Montagem flexível economiza espaço no quadro de comando
Instalação flexível e colocação em funcionamento fácil
Com a ajuda de um acessório de montagem único, você pode montar os conversores de mídia para Ethernet de forma plana no trilho de fixação. Por isso, os dispositivos também podem ser utilizados em quadros de comando pequenos ou planos com pouco espaço. O sentido de saída das conexões pode ser como você desejar.
Além disso, os conversores de mídia são compatíveis com Plug and Play e não precisam ser configurados. Uma chave DIP individual permite ligar a função Link Fault Pass Through conforme necessário. Desse modo, os dispositivos podem ser operados e são fáceis de instalar por qualquer usuário. Além disso, os LEDs de estado na parte frontal e lateral permitem obter claramente informações fundamentais sobre os estados de conexão. Assim, é possível diagnosticar com rapidez uma conexão interrompida, p. ex., devido a um cabo com defeito. Basta desembalar, conectar e utilizar.
Resumo da família de conversores de mídia para Ethernet
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Conversor de mídia MC 1000 | Conversor de mídia MC 1000T | Conversor de mídia MC 1000E | |
| Portas para fibra óptica | SC Duplex, SC Simplex (WDM), ST, LC, SFP | SC Duplex, SC Simplex (WDM), ST, LC, SFP | SC Duplex, SC Simplex (WDM), ST, LC, SFP |
| Faixa de temperatura | -10 °C … +60 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +75 °C |
| Alcance | Até 20 km, variantes SFP dependendo do módulo | Até 40 km, variantes SFP dependendo do módulo | Até 40 km, variantes SFP dependendo do módulo |
| Velocidade de transmissão | 10/100/1000 MBit/s (dependendo do dispositivo) | 10/100/1000 MBit/s (dependendo do dispositivo) | 10/100/1000 MBit/s (dependendo do dispositivo) |
| Alimentação de tensão | 24 V DC | 24/48 V DC, redundante | 24/48 V DC, redundante |
| Contato de alarme | Não | Sim | Sim |
| Caixas | Plástico | Metal | Metal |
| Link Fault Pass Through | Via chave DIP | Via chave DIP | Via chave DIP |
| Modo de operação | Store and Forward, Cut Through | Store and Forward, Cut Through | Store and Forward, Cut Through |
| Certificação | CE, UL | CE, UL, DNV-GL | CE, UL, UL Hazloc, IECEx, DNV-GL, ATEX, IEC 61850, IEEE 1613 |
| Ir para a lista de produtos | Ir para a lista de produtos | Ir para a lista de produtos |