Controle flexível e energeticamente eficiente de motores Na construção de máquinas, você pode controlar os motores de forma flexível e eficiente com o CONTACTRON Speed Starter. Aqui mostramos a você uma aplicação na área da indústria alimentícia e de bebidas. Descubra o que paixão e inovação significam na prática. Nossa missão: encontrar junto com o cliente uma solução adequada para o controle simples de motores. Estamos à sua disposição – fale conosco.

Galpão de produção da Innovantia
Logotipo da empresa Innovantia® Fabricación

Perfil do cliente Innovantia

A Innovantia® Fabricación é um fornecedor de soluções de automação. A empresa distribui, integra e produz principalmente linhas automatizadas para a produção de ovos no setor agrícola. Alem disso, a Innovantia® Fabricación oferece várias máquinas para a produção de cerâmica para o setor de construção.

Confiança na inovação e na parceria – O Speed Starter como solucionador de problemas para o cliente

O Speed Starter é simples, confiável, seguro e ocupa muito pouco espaço. Ele requer muito pouco tempo para a instalação e colocação em funcionamento.

Ismael Huete Picazo - Innovantia, Spanien, Presidente Executivo
Ismael Huete Picazo - Innovantia, Espanha, Presidente Executivo
Vista por cima do ombro para dentro do quadro de comando com uma série de CONTACTRON Speed Starter

Construção de quadros de comando: vista de dentro do quadro de comando com uma série de CONTACTRON Speed Starter

Conceito operacional simples – Eficiência em espaço reduzido

Os conversores de frequência são frequentemente usados em aplicações em que, p. ex., é deslocada uma rotação variável ou a partida e o desligamento do motor têm de ser controlados. Durante o uso, o CONTACTRON Speed Starter combina as vantagens de um acionador de motor compacto com as características essenciais de um conversor de frequência para inúmeras aplicações:

  • Operação simples e intuitiva por meio de tela, botão giratório e tecla de comando. Não é necessária uma parametrização complexa.
  • Economia de espaço no quadro de comando graças ao formato compacto a partir de 35 mm de largura.
  • Gerenciamento econômico de componentes graças ao foco nas funções essenciais para muitas aplicações na tecnologia de acionamento
CONTACTRON Speed Starter montado em um quadro de comando em uma linha de enchimento

Uso do CONTACTRON Speed Starter no quadro de comando

Controlador de motor simples para múltiplas aplicações

O CONTACTRON Speed Starter ajuda você a implementar tarefas de controle de motores de forma fácil e econômica, especialmente na intralogística e na tecnologia de transporte, em áreas como construção de máquinas, indústria automotiva ou indústria alimentícia.

CONTACTRON Speed Starter com função de segurança STO no quadro de comando

CONTACTRON Speed Starter com função de segurança STO no quadro de comando

Segurança em primeiro lugar – Funcionalidade Safe Torque Off

A função de segurança integrada permite o uso em aplicações de parada de emergência relevantes para a segurança, sem necessidade de circuitos de proteção adicionais. O torque desligado com segurança ou o STO (Safe Torque Off) garante que seu motor deixe de ser alimentado com energia para a rotação. Desse modo, após a ativação deixa de ser gerado um torque adicional.

Deseja maximizar a eficiência e a segurança de sua instalação?
Com o desligamento imediato do torque de motores, a funcionalidade STO permite uma intervenção rápida e segura em casos de emergência ou de eventos imprevistos em sua instalação. Isso não apenas minimiza os tempos de paralisação, mas também evita possíveis acidentes e lesões, e cria um ambiente de trabalho seguro.

Contato pessoal
Temos muito gosto em visitar você!

Para saber mais sobre o CONTACTRON Speed Starter, basta entrar em contato com nossos especialistas.

Contate-nos
Nossos especialistas em CONTACTRON Speed Starter estão conversando junto a uma placa de montagem de um quadro de comando