Патч-панель Ethernet

Удобная для монтажа сетевая инфраструктура

Простой и безопасный способ подачи питания.

Патч-панель Ethernet обеспечивает простое и быстрое соединение с периферийными устройствами и доступна с функциями защиты от перенапряжений и Power-over-Ethernet.

Преимущества для вас

  • Быстрый и простой монтаж
  • Выбор различных технологий присоединения
  • Функции защиты для повышенной готовности оборудования
  • Крышка на передней стороне закрывает соединительную коробку
  • Инновационный разъем для подключения экрана со встроенным устройством для разгрузки от натяжения

Модели изделия с патч-панелью Ethernet

Патч панель - PP-RJ-IDCПатч-панель - PP-RJ-SCCПатч-панель - PP-RJ-SCПатч-панель - PP-RJ-RJ
PP-RJ-IDC...PP-RJ-SCC...PP-RJ-SC...PP-RJ-RJ...
ИнтерфейсыRJ45 / IDCRJ45 / push-inRJ45 / винтовой зажимRJ45 / RJ45
№ артикула (стандартный)2703019270301827030162703015
Номер артикула (с защитой от перенапряжений)2703023270302227030212703020
Патч панель - PP-RJ-IDCПатч-панель - PP-RJ-SCCПатч-панель - PP-RJ-SCПатч-панель - PP-RJ-RJ
PP-RJ-IDC...PP-RJ-SCC...PP-RJ-SC...PP-RJ-RJ...
ИнтерфейсыRJ45 / IDCRJ45 / push-inRJ45 / винтовой зажимRJ45 / RJ45
№ артикула (стандартный)
Номер артикула (с защитой от перенапряжений)

Модели изделия с инжекторами PoE INJ 1000

Патч-панель - INJ 1000Патч-панель - INJ 1000-TПатч-панель - INJ 1100-T
INJ 1000 / 1010INJ 1000-T / 1010-TINJ 1100-T / 1110-T
ИнтерфейсыRJ45 / RJ45RJ45 / RJ45RJ45 / RJ45
№ артикула PoE at/af, 15/30 Вт270300527030062703009
Номер артикула PoE bt, 60 Вт270300727030082703010
Диапазон температур0 °C ... +60 °C-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C
Гальваническая развязка блока питаниянетнетда
Защита от перенапряжений, диагностика тока экрананетнетнет
Патч-панель - INJ 1000Патч-панель - INJ 1000-TПатч-панель - INJ 1100-T
INJ 1000 / 1010INJ 1000-T / 1010-TINJ 1100-T / 1110-T
ИнтерфейсыRJ45 / RJ45RJ45 / RJ45RJ45 / RJ45
№ артикула PoE at/af, 15/30 Вт
Номер артикула PoE bt, 60 Вт
Диапазон температур0 °C ... +60 °C-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C
Гальваническая развязка блока питаниянетнетда
Защита от перенапряжений, диагностика тока экрананетнетнет

Модели изделия с инжекторами PoE INJ 2000

Патч-панель - INJ 2102-TПатч-панель - INJ 2103-TПатч-панель - INJ 2101-T
INJ 2102-T / 2112-TINJ 2103-T / 2113-TINJ 2101-T / 2111-T
ИнтерфейсыRJ45 / IDCRJ45 / push-inRJ45 / винтовой зажим
№ артикула PoE at/af, 15/30 Вт270301210040652703011
Номер артикула PoE bt, 60 Вт270301410040662703013
Диапазон температур-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C
Гальваническая развязка блока питаниядадада
Защита от перенапряжений, диагностика тока экранададада
Патч-панель - INJ 2102-TПатч-панель - INJ 2103-TПатч-панель - INJ 2101-T
INJ 2102-T / 2112-TINJ 2103-T / 2113-TINJ 2101-T / 2111-T
ИнтерфейсыRJ45 / IDCRJ45 / push-inRJ45 / винтовой зажим
№ артикула PoE at/af, 15/30 Вт
Номер артикула PoE bt, 60 Вт
Диапазон температур-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C
Гальваническая развязка блока питаниядадада
Защита от перенапряжений, диагностика тока экранададада

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Патч-панель Ethernet

Простое и быстрое соединение с полевыми устройствами