Комплексное проектирование оптимизирует процесс разработки и производства продукции

Обзор

Комплексное проектирование за счет непрерывной передачи данных  

Комплексное проектирование за счет непрерывной передачи данных

  • Для разработки продукции используются различные инженерные инструменты, оптимизированные для выполнения самых разных задач. Поэтому каждый из инструментов работает по-своему, не всегда совместим с другими и предусматривает возможность соединения лишь посредством некоторых интерфейсов.
  • В связи с этим перевод данных в другой формат в процессе инженерного проектирования сопряжен со значительными издержками.

Применение

Интерфейсы только в одном направлении  

Интерфейсы только в одном направлении

Четко установленная последовательность использования инструментов в ходе проектирования электрошкафа отсутствует. Так, к пример, сначала создается коммутационная схема. Для этого используется соответствующий инструмент, включающий в себя интерфейсы для конфигураторов продукции.

Коммутационная схема становится основой для формирования готовой клеммной колодки, которая позволяет планировать монтажную конструкцию. Монтажная конструкция в свою очередь становится базой для разработки схемы электропроводки. Сегодня уже имеются интерфейсы для подобных инженерных цепочек, однако все одни направлены в одну сторону. Даже крошечные изменения влекут за собой множество дополнительной работы. Если интерфейсов нет, проектные данные зачастую приходится тщательно конвертировать или даже переносить вручную. Кроме того, на пути к различным инженерным инструментам данные могут быть утеряны.

Решение

Один формат данных для всех инженерных инструментов  

Один формат данных для всех инженерных инструментов

AutomationML представляет собой формат обмена инженерными данными на базе XML, комбинирующий различные форматы данных. На основании точного описания изделия интеллектуальные технические системы могут самостоятельно распознавать производственные станции, необходимые для изготовления продукции.

Принцип действия AutomationML состоит в том, что инженерные инструменты работают с одинаковыми данными. При этом каждый инструмент считывает и записывает только «свою» часть проекта. Для того чтобы инструменты получали общее представление об описанных в данных аспектах, AutomationML включает в себя так называемые библиотеки классов ролей. Всем объектам в формате обмена данными должен быть присвоен класс роли, чтобы значение каждого объекта было понятно всем инженерным инструментам.

Здесь в игру вступает eCl@ss. Международный отраслевой стандарт рабочих и производственных данных используется для классификации и четкого описания продуктов и услуг. Включая около 39 000 классов продукции и 16 000 характеристик он покрывает большую часть доступных на рынке товаров и услуг. Структуры, необходимые для отображения данных в инструментах ECAD, определяются в зависимости от системы.

Применение eCl@ss позволяет наряду со специфическими исходными данными изделия CAE также определять данные о кабельной разводке, которые необходимы для автоматического прокладывания проводных линий в электрошкафу. Поэтому теперь производители устройств могут представлять пользователю данные в целевом формате, не прибегая к множеству различных форматов обмена.

Заключение

Комплексное проектирование является залогом эффективной разработки продукции. Для этого нужен набор инженерных инструментов, которые могут взаимодействовать друг с другом посредством интерфейсов и общих форматов и источников данных. Применение таких стандартизованных форматов, как AutomationML и eCl@ss, позволяет использовать результат комплексного проектирования — цифровое описание данных — даже в процессе производства.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48