Преобразователь частоты и запитывание в сеть

Преобразователь частоты и запитывание в сеть

Запитывание в соответствии со стандартом

Комплексные решения для управления запитыванием позволяют гибко реагировать на события, происходящие в сети.

Вернуться к Ветросиловые установки

Категории

Запитывание произведенной энергии в сеть питания в настоящие дни должно соответствовать существенно более высоким требованиям, чем пару лет назад. Для обеспечения стабильности сети практически все страны сильно ужесточили требования к запитыванию в сеть. Поэтому каждая ВСУ и каждый ветропарк должен иметь собственную систему управления запитыванием.

Phoenix Contact предлагает комплексные решения для управления запитыванием и мониторинга сети, так что ваша соответствующая стандарту установка выполнит данные требования.

Преимущества для вас

  • Безопасное подсоединение силовой электроники с решениями для любого сечения
  • Удобная для обслуживания защита установки благодаря функции удаленного опроса
  • Соответствующее правилам запитывание с решениями для управления запитыванием

Технологии подключения

Технологии соединения Phoenix Contact  

Подходящие технологии подсоединения для вашего размера установки

Вблизи преобразователя необходимо учитывать повышенные требования к передаче данных и сигналов вследствие ЭМС.

Кроме того, технологии подключения печатных плат должны подходить и передавать токи до 125 A.

Вне зависимости от размера установки и учитываемым местным предписаниям у нас вы найдете подходящие технологии.

Защита и распределение

Компоненты для защиты от попадания молнии  

Надежная защита от вызванных ударом молнии повреждений

За счет открытого расположения ВСУ подвержены особой опасности попадания молнии.

Phoenix Contact предлагает POWERTRAB - экстремально прочный производительный разрядник тока молнии типа 1, надежно защищающий вашу установку от вызванных перенапряжением повреждений.

Для простого и быстрого распределения высоких токов в вашей электронике в ассортименте изделий CLIPLINE complete вы найдете подходящее любым требованиям решение.

Запитывание в сеть

Трансформаторная будка у основания ветросиловой установки  

Комплексные решения для запитывания в сеть

От модернизации до новой установки: С комплексными решениями от Phoenix Contact для запитывания в сеть от вашей ВСУ вы будете эффективно соответствовать региональным требованиям и стандартам.

Преобразователи тока PACT RCP являются основой быстрого решения модернизации по теме регистрации данных при запитывании в сеть.

Постоянное стандартизированное запитывание энергии

В настоящие дни задачей ВСУ является противодействие колебаниям в сети и увеличение ее стабильности. Она должна соответствовать условиям подключения к сети, например, для Германии описанным в VDE-AR-N 4105. В нее должна быть интегрирована защита сети и установки, регистрирующая состояние сети и при необходимости проводящая аварийное отключение в соответствии с определенным методом.

Согласно данным требованиям эксплуатация ВСУ должна быть постоянно обеспечена и одновременно проводиться контроль сети. Решения для управления запитыванием от Phoenix Contact позволяют постоянно контролировать сеть питания, так что устройство управления установкой может реагировать на события в сети.

Решение для соответствующего стандартам запитывания в сеть

С решениями для управления запитыванием от Phoenix вы гибко реагируете на события в сети

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48