Интеллектуальная автоматизация насосов с дистанционным подключением

Обзор

Канализационная насосная станция  

Канализационная насосная станция

  • Планировщики, монтажники и операторы канализационных насосных станций стоят перед задачей модернизации старых сооружений и подсоединения их к системе управления для контроля.
  • Phoenix Contact предлагает готовое решение на базе шкафа управления, включая программное обеспечение, для выполнения всех необходимых задач по управлению децентрализованными насосными станциями и их регулированию.
  • Реализуйте эффективную автоматизацию насосных станций, например, для опорожнения резервуаров путем настройки и параметрирования устройства управления насосом на месте.

Применение

Канализационные насосные станции являются важной составной частью надежного отвода сточных вод. Станции необходимы в тех местах, где в силу разности высот вода не может стекать самостоятельно. При планировании продолжительный срок службы и безопасность эксплуатации так же важны, как энергоэффективная работа внешних станций. Планировщики, монтажники и операторы канализационных установок стоят перед задачей эксплуатировать отдельные насосы в канализационных насосных станциях наиболее энергоэффективно. Кроме того, они должны свести к минимуму время простоя децентрализованных станций при помощи постоянного контроля.

Данные задачи требуют наличия автоматизации канализационных насосных станций. Внешние воздействия, к примеру, сильный дождь, растущие инфраструктуры и различные специальные функции сооружений должны быть при этом учтены. Эти различные требования приводят к необходимости комплексного управления канализационными установками. Возрастающее давление затрат при высокой гибкости требует новых концепций управления и проектов решений для автоматизации децентрализованных строений в обработке сточных вод.

Решение

Канализационная сеть  

Управление децентрализованными насосными станциями и их регулирование

Phoenix Contact предлагает готовое к установке смонтированное решение для электрошкафа для выполнения всех необходимых задач по управлению и регулированию децентрализованной насосной станции. Создавайте простые насосные станции с модульным релейным контроллером PLC logic или модернизируйте в сжатые сроки комплексные приложения при использовании открытой платформы управления PLCnext Technology.

Простые насосные станции, в которых не более двух насосов и одного устройства измерения уровня, можно экономично реализовать при помощи PLC logic и локальной системы визуализации. Контроль осуществляется при помощи опционального модема.

Для управления максимум четырьмя насосами с частотными преобразователями и аналоговыми измерениями дополнительно к PLCnext Control используется программное решение PumpControl. Все параметры большой насосной станции настраиваются при помощи системы визуализации на базе веб-интерфейса. Важные рабочие параметры поступают в вышестоящую систему управления посредством OPC UA и Modbus/TCP.

Автоматизированная система насосов устанавливается простым способом, а инструмент визуализации позволяет быстро настроить все параметры. Объем работ по установке внешних конструкций сводится к минимуму за счет подключения простых цифровых сигналов. Время простоя и помехи можно сократить при помощи одного стандартизированного изделия. Кроме подачи питания в шкаф управления, пользователю необходимо только подключить датчики уровня, расхода и измерения тока, а также различные входные сигналы обычных кнопок, выключателей или прочих устройств сигнализации.

Гибкие решения для децентрализованных насосных станций  

Гибкие решения для децентрализованных насосных станций

Решение для простой насосной станции с модульным релейным контроллером PLC logic

  • Экономичное решение
  • Включение и выключение агрегатов
  • Для не более двух насосов
  • Локальный инструмент визуализации при помощи сенсорной панели
  • Встроенный интерфейс дистанционного управления

Решение для комплексных приложений при использовании открытой платформы управления PLCnext Technology

  • Эффективное управление при помощи частотных преобразователей
  • Для не более четырех насосов
  • Визуализация на базе веб-интерфейса посредством eHMI
  • Связь OPC UA
  • Подготовленное соединение PROFICLOUD
  • Встроенный интерфейс дистанционного управления

Преимущества для вас

  • Готовое решение на базе шкафа управления и программного обеспечения
  • Интеллектуальная система автоматизации насосов выполняет задачи управления децентрализованными насосными станциями и их регулирования
  • Увеличение эффективности благодаря ориентированной на потребности работе одинарных, двойных и четверных насосных станций
  • Встроенный интерфейс удаленного управления для передачи данных в вышестоящую систему управления, а также отправки SMS-сообщений
  • Быстрая настройка параметров и простая диагностика благодаря встроенной сенсорной панели

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48