Регулирование притока

Регулирование притока

Для надежного притока

Обеспечьте необходимый приток к очистным сооружениям при помощи систем управления Phoenix Contact.

Вернуться к Очистка сточных вод

Категории

Чтобы реагировать на постоянно меняющиеся погодные события, требуется гибкость на участке притока на очистное сооружение. Своевременная корректировка процессов управления в зависимости от рамочных условий обеспечивается благодаря цифровому формату данных на сооружениях.

Phoenix Contact предлагает решения в области управления для приточных сооружений, систем слива дождевых вод и насосных станций. Специально разработанные функции и компоненты позволяют осуществлять эксплуатацию в зависимости от потребностей и с учетом готовности и эффективного использования ресурсов.

Преимущества для вас

  • Простое планирование, разработка концепций и реализация на базе готовых аппаратных и программных решений
  • Целостная и глубоко интегрированная концепция безопасности является основой защиты оборудования от несанкционированного доступа и повреждений
  • Разносторонняя передача данных при помощи кабелей удаленного оповещения, радиоканалов или Industrial Wireless

Интеллектуальная автоматизация насосов с дистанционным подключением

Для компенсации перепадов высоты в канализационной сети повсюду используются децентрализованные насосные станции. Чтобы эксплуатировать насосы максимально экономичным и безопасным способом, требуется не только длительный и энергоэффективный режим работы. Полный контроль является преимуществом при использовании удаленных сооружений. Наше решение позволит продлить срок службы оборудования. PumpControl от Phoenix Contact выполняет любые специфические задачи управления и регулирования в децентрализованных насосных станциях, в которые входит до четырех насосов. Подключение к диспетчерской обеспечивает экономичную эксплуатацию насосных станций. Доступ к любой информации осуществляется простым способом посредством систем радиосвязи в сочетании с безопасными протоколами удаленного управления.

Канализационная сеть  

Управление децентрализованными насосными станциями и их регулирование

Автоматизированная камера ливнеспуска

Камера ливнеспуска  

Автоматизированная камера ливнеспуска

Камеры ливнеспуска используются в течение многих лет. Кроме того, для регулирования слива часто используются механические дроссельные заслонки. В дальнейшем требования к подсчету объема сточных и дождевых вод будут ужесточены. Количество сбрасываемой воды необходимо регистрировать и компенсировать. Это можно легко реализовать с помощью комбинации современных технологий измерения, автоматизации и передачи данных.

Гибкие решения для децентрализованных насосных станций

Создавайте простые насосные станции с модульным релейным контроллером PLC logic или модернизируйте в сжатые сроки комплексные приложения при использовании открытой платформы управления PLCnext Technology. Простые насосные станции, в которых не более двух насосов и одного устройства измерения уровня, можно экономично реализовать при помощи PLC logic и локальной системы визуализации. Контроль осуществляется при помощи опционального модема. Для управления максимум четырьмя насосами с частотными преобразователями и аналоговыми измерениями дополнительно к PLCnext Control используется программное решение PumpControl. Все параметры большой насосной станции настраиваются при помощи системы визуализации на базе веб-интерфейса. Важные рабочие параметры поступают в вышестоящую систему управления посредством OPC UA и Modbus/TCP.

Топология: решения в области управления насосными станциями  

Гибкие решения для децентрализованных насосных станций

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48