Water Functions – Библиотека процессов
для водоснабжения и канализации

Обзор

Программная библиотека для PLCnext Engineer  

Программная библиотека для PLCnext Engineer

Библиотека функциональных блоков Water Functions для модульной программной платформы PLCnext Engineer расширяет возможности системы управления Phoenix Contact за счет добавления функций автоматизации процессов в водоснабжении и канализации. Такие полевые устройства, как, например, приводы, задвижки и заслонки можно интегрировать быстрым и простым способом. Специфические блоки визуализации позволяют экономить время и деньги в процессе инжиниринга.

Применение

Система визуализации SCADA в диспетчерской  

Решения для полноценного контроля процессов

Технологии и процессы в водоснабжении и канализации постоянно развиваются и совершенствуются. Вследствие изменения условий работы производственное оборудование также постоянно подвергается изменениям.

Это требует оптимизации и адаптации имеющихся установок для обеспечения наивысшей производительности и эффективности их работы. Современные эффективные решения помогут вам выполнить данные требования.

Решение

Решения для водоснабжения и канализации от уровня полевых устройств до уровня управления  

Комплексные концепции от уровня полевых устройств до уровня SCADA

Water Functions – библиотека процессов для водоснабжения и канализации обеспечивает возможность эффективного инженерного проектирования установок при помощи запрограммированных функциональных блоков. Библиотека включает в себя базовые функции для самых простых приложений, сложные приводные, клапанные и измерительные модули, а также модули для интеграции в систему SCADA.

Самые разнообразные технологии, как то PROFIBUS, PROFINET, Modbus и OPC UA, позволяют с легкостью включать имеющиеся и новые полевые устройства в общую систему. За счет тесного сотрудничества с производителями специализированных полевых устройств для водоснабжения и канализации пользователь может рассчитывать на проверенную и эффективную интеграцию полевых устройств.

Благодаря постоянному расширению библиотеки процессов Water Functions количество возможностей подсоединения непрерывно растет.

Преимущества для вас

  • Снижение затрат на проектирование благодаря программированию на базе готовых функциональных блоков
  • Простота измерения, управления и регулировки процессов в оборудовании при помощи стандартизированных программных модулей
  • Безопасная передача данных процесса посредством любых стандартных технологий дистанционной связи: сети мобильной связи, общественных сетей, беспроводных и кабельных систем, а также облачной технологии
  • Надежная связь на базе таких стандартизированных протоколов, как МЭК 60870-5-101,-104 и OPC UA
  • Подключение к любым распространенным на рынке системам управления за счет использования открытого стандарта в проверенных временем и современных интерфейсах, например OPC UA

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48