Интеллектуальная автоматизация скважин для добычи грунтовых вод

Обзор

Скважины грунтовых вод  

Скважины грунтовых вод

  • Создание или модернизация транспортирующих установок по добыче грунтовых вод часто является технически сложной задачей особенно в отношении технологий автоматизации.
  • WellControl компании Phoenix Contact представляет собой индивидуализированное решение для интеллектуальной автоматизации скважин для добычи грунтовых вод.
  • Согласованные между собой концепции решения Phoenix Contact позволяют оптимизировать производительность и повысить эффективность затрат в ходе эксплуатации ваших установок.

Применение

Сотрудник на участке скважин  

Надежная автоматизация участка скважин

Скважины грунтовых вод являются децентрализованными участниками насосных станций. Они неотъемлемы для покрытия сильно колеблющегося потребления питьевой воды населением в течение дня. Поэтому существует необходимость гарантировать бесперебойную эксплуатацию скважин и вместе с этим водоснабжение.

Превентивное техобслуживание и применение технологии удаленного управления здесь просто необходимы. Кроме этого необходимо стремиться к равномерному использованию отдельных скважин, чтобы избежать понижения уровня грунтовых вод и увеличения продолжительности эксплуатации скважины.

Чувствительная для потребителей тема эксплуатационных расходов требует использования энергоэффективных насосов и должна быть обязательно учтена при технической реализации. Для соответствия большому количеству требований необходима современная автоматизация с надежным подключением к центру управления.

Решение

Шкаф управления с техническими средствами автоматизации для добычи воды  

Технические средства автоматизации для добычи воды

Phoenix Contact предлагает готовое, конфигурируемое решение для выполнения всех необходимых задач по управлению и регулированию скважин грунтовых вод.

Воспользуйтесь преимуществом в виде снижения затрат на ввод в эксплуатацию за счет управляемой настройки параметров без программирования. Подсоединение к пульту управления при помощи протокола удаленного управления МЭК 60870-5-104 также осуществляется просто и удобно.

Для подключения полевых устройств используется библиотека процессов Water Functions компании Phoenix Contact. Благодаря запрограммированным функциональным блокам она обеспечивает возможность эффективного инженерного проектирования установок.

Ядром аппаратного обеспечения для автоматизации является модульный миниконтроллер AXC, оптимально подготовленный к будущим расширениям посредством функций PROFINET и Modbus/TCP. Кроме этого, обширная концепция защиты от перенапряжения и напряжение питания обеспечивают необходимую безопасность питания и возможность планирования обслуживания.

Применяемые компоненты открывают большое количество возможностей диагностики, поэтому состояние установки можно контролировать даже издалека. Модули MSR семейства изделий Mini Analog Pro предназначены для применения в неблагоприятных условиях. С их помощью фильтруются и обновляются все входные аналоговые значения для дальнейшей переработки, эксплуатация разделителя напряжения периферийных устройств также возможна.

Решение для автоматизации скважин  

Стандартизированная передача данных процесса из различных станций удаленного управления в диспетчерскую.

Преимущества для вас

  • Эффективная работа скважин благодаря самым современным технологиям автоматизации
  • Надежность снабжения благодаря интеллектуальной концепции защиты от перенапряжения и электропитания
  • Интуитивная веб-визуализация для диагностики на месте и управления установкой
  • Сведение к минимуму затрат на проектирование благодаря интуитивной настройке параметров

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: