Защита от перенапряжений в туннеле г. Заас

Туннель г. Заас в Швейцарии  

Туннель г. Заас в Швейцарии

Национальная трасса 28 является главным связующим путем Давоса, она очень часто используется особенно зимой. Туннель г. Заас является частью проекта "Объездная дорога Зааса" и проходит под населенным пунктом Заас в долине Прэттигау, Швейцария.

До строительства туннеля транспортный поток проходил по магистральной дороге Зааса, которая теперь сильно разгружена благодаря ему.

Данные о туннеле г. Заас:

  • Место: кантон Граубюнден, Швейцария
  • Длина: 2,58 км
  • Тип конструкции: 10,0 T (магистральный туннель с двухсторонним движением по одной полосе в каждом направлении, параллельный туннель безопасности)
  • Открытие: октябрь 2011 года
  • Организация: служба подземного строительства Граубюнден / дорожное ведомство, Швейцария
  • Частота использования: 15 400 тр. средств/день

 

Применение

Схематическое представление главной подстанции в туннеле г. Заас  

Подстанция в туннеле г. Заас: 1) подача энергии, 2) ИБП, 3) контроллер

Электроэнергия на подстанцию подается через трансформатор. Поскольку данные проводники находятся вне защищенной зоны туннеля, то есть ведут из зоны молниезащиты 0A, необходимо защитить подачу энергии в туннель.

Другие системы, бесперебойное функционирование которых должно быть обеспечено в случае отказа сетевого питания, запитываются через ИБП. К ним также относится устройство управления, регулирующее движение в экстренных случаях и оповещающее участников дорожного движения.

Техническое оснащение туннеля:

  • Видеокамеры
  • Антенны GSM, излучающие кабели для радиовещания и -связи
  • Освещение FL/Natt, пожарное аварийное освещение
  • Обнаружение дыма и возгорания
  • Определяющие помутнение и наличие окиси углерода приборы, измерение ветра
  • Световые сигналы, пожарные задвижки

 

Решение

Разрядник для защиты от перенапряжений VALVETRAB Compact на распределителе ИБП  

Разрядник для защиты от перенапряжений VALVETRAB Compact на распределителе ИБП

Служба подземного строительства Граубюнден использует для защиты главной подстанции туннеля г. Заас молниезащитный разрядник типа 1 FLASHTRAB compact PLUS (FLT-CP-PLUS) от Phoenix Contact. Он устанавливается напрямую в главной подстанции и в случае удара молнии отводит ток молнии напрямую на землю.

Источники бесперебойного питания защищаются устройствами защиты от перенапряжений типа 2 VALVETRAB compact (VAL-CP). Они располагаются напрямую на входе проводников из туннеля в распределитель. Поскольку каждая система подключена к ИБП отдельно, то на каждый подводящий провод устанавливаются устройства защиты от перенапряжения типа 2.

Заключение

Защита электропитания существенно повышает степень готовности систем туннеля. Аварийные системы также надежно защищены от переходных процессов благодаря защите от перенапряжений, в случае опасности они оказывают помощь как находящимся в туннеле людям так и спасателям.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: