Трубопроводы и транспортные системы

Трубопроводы и транспортные системы

Решения для любой инфраструктуры

Контролируйте установки при помощи устройств мониторинга и дистанционного управления независимо от условий на местах.

Переведите транспортные пути в цифровой формат и передавайте данные на всем участке от датчика трубопровода до диспетчерского пункта. Воспользуйтесь нашими ноу-хау в области мониторинга и дистанционного управления для надежного контроля оборудования, независимо от имеющейся инфраструктуры.

Для обслуживания и проверки при помощи поршней наша компания предлагает комплексные решения автоматизации шлюзовых затворов. Для предотвращения разрушающего воздействия в результате перенапряжений имеется широкий ассортимент инновационных грозозащитных разрядников.

Преимущества для вас

  • Быстрый и надежный контроль утечек с комплексными решениями для большинства типов сигналов
  • Постоянный контроль трубопроводов при помощи автоматизированных шлюзов для поршней и системы контроля положения клапанов
  • Надежная защита от повреждения в результате перенапряжений благодаря разделительным искровым разрядникам

Системы контроля утечек

Система контроля утечек  

Устройства контроля утечек

В основе систем контроля утечек лежат показания двух соседних точек замера. Phoenix Contact предлагает системы, которые могут принимать и обрабатывать большинство типов сигналов, в том числе и для взрывоопасных зон.

Для надежной передачи данных предусмотрены самые разнообразные типы беспроводной связи и кабелей.

Профилактика коррозии

Очистной поршень в трубопроводе  

Системы автоматизации для безопасного использования очистных поршней

При помощи измерительных и очистных поршней контролируйте состояние трубопровода, чтобы поддерживать работоспособность транспортной системы.

Надежность использования очистных поршней зависит от точности информации о положении клапанов. Для эффективного запуска и окончания инспекции при помощи поршней можно автоматизировать шлюзовые затворы, работа клапанов постоянно и надежно контролируется.

Защита от перенапряжений для трубопроводов

Устройства защиты от перенапряжений для трубопроводов  

Устройства защиты от импульсных перенапряжений, вызванных попаданием молнии

Импульсные перенапряжения, вызванные ударом молнии, могут полностью разрушить фланцевые уплотнения труб.

Разделительные искровые разрядники Phoenix Contact обеспечивают надежную защиту каждого переходного участка трубы, что увеличивает интервалы технического обслуживания и срок эксплуатации.

Решения в области передачи данных для любой инфраструктуры

Для любых внешних условий компания Phoenix Contact готова предложить подходящее решение в области передачи данных. В зависимости от типа сигнала и объема данных будет реализована безопасная связь между точкой замера и диспетчерским пунктом.

Устройства связи для трубопроводов  

Устройства связи для безопасной передачи данных на центральный пульт управления

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Сотрудничество для контроля негерметичности трубопроводов

От технологий измерения до автоматизации технологических процессов