Измерение температуры стенки трубопровода на электростанции

Применение

Измерение температуры стенки трубопровода на электростанции  

Измерение температуры стенки трубопровода на электростанции

В прошлом многие традиционные электростанции были построены в Германии для обеспечения базовой нагрузки. Усиленная интеграция ветросиловых и фотогальванических установок приводит уже сегодня к увеличению колебаний электропитания в зависимости от изменения нагрузки.

Колебания электропитания в зависимости от изменения нагрузки

Распределение нагрузки в прошлом

Распределение нагрузки в прошлом

Распределение нагрузки сегодня и завтра

Распределение нагрузки сегодня и завтра

Кроме работы под максимальной нагрузкой электростанции базовой нагрузки должны быть в состоянии компенсировать также небольшие изменения нагрузки с частично крутой характеристикой скорости изменения.

И как раз по своему первоначальному замыслу угольные электростанции не рассчитаны на работу на малой мощности. Чтобы гарантировать оптимальный процесс горения и связанную с этим равномерную нагрузку на детали установки, требуются новые возможности контроля.

Например, анализ температуры стенок трубопровода при помощи расположенных на котле до 2000 термоэлементов становится важным источником информации для поддержания постоянства процесса горения и нагрузки на котел. Анализ этой информации, а также передача ее в главную систему управления является важным показателем для оператора в диспетчерском пункте.

Решение

Децентрализованное решение

Phoenix Contact предлагает не только все необходимые компоненты для децентрализованного сбора измеренных данных посредством Ni-CrNi-термоэлементов, но и при необходимости поставляет уже собранные и готовые к подключению станции ввода-вывода, оснащенные в зависимости от требований заказчика. Эти станции ввода-вывода служат прямым интерфейсом для отправки сигналов в главную систему управления посредством Profibus DP и готовы к немедленной установке в поле. Конструкция электрошкафов была оптимизирована с учетом всех важных внешних условий, например, температуры до + 60°C.

Децентрализованное решение   

Пример: обработка результатов измерения при помощи децентрализованных распредкоробок

Децентрализованные станции ввода-вывода состоят из:

  • резервного модуля 24В, для резервного  
    питания станций вода-вывода;
  • отдельной защиты станций посредством
    автоматических выключателей с зажимами PT;
  • устройства сопряжения с шиной для Profibus DP с клеммами
    измерения температуры с возможностью модульного расширения
    (тип UTH) с внутренней точкой сравнения;
  • оптоволоконного конвертера для передачи данных посредством
    оптоволоконного кабеля (при необходимости).

Центральное решение

Также в этом случае Phoenix Contact предлагает не только компоненты, но и комплексное решение для строительства новых центральных станций. В предварительно смонтированных и готовых к подключению центральных шкафах обрабатываются все результаты измерения, образуются средние значения, которые передаются в главною систему управления.

Пример комплектации новых центральных шкафов:

  • устройство сопряжения для Profibus DP с клеммами измерения температуры (тип UTH)
    с внутренней точкой сравнения;
  • устройство сопряжения с шиной Profibus DP и клеммами измерения температуры (тип RTD)
    для крепления датчика измерения компенсационным методом PT100;
  • отдельный источник питания станций Profibus от блоков питания 24В;
  • отдельная защита станций при помощи автоматических выключателей с зажимами PT;
  • центральный контроллер для анализа измерений и передачи данных в главную систему управления;
  • локальное средство визуализации посредством устройства управления с сенсорным дисплеем и программным обеспечением;
  • промышленный межсетевой экран/маршрутизатор для безопасности связи посредством интернета.
Центральное решение HR

Пример: обработка результатов измерения в центральном шкафу

Обзор преимуществ

  • Простая и наглядная схема установки всей системы
  • Низкие расходы на монтаж благодаря использованию готовых станций ввода-вывода или центральных шкафов
  • Экономия на кабельных соединениях в децентрализованном режиме
  • Точные результаты измерений благодаря методу компенсации близких к полевому уровню точек сравнения
  • Быстрая и цифровая передача отдельных значений в главную систему управления

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48