Используйте наши штекерные соединители для передачи данных со скоростью 10 Гбит/с в промышленном окружении.
Современные процессы автоматизации требуют передачи большого количества данных при постоянно растущих скоростях передачи данных. Извлеките выгоду из скорости до 10 Гбит/с на ваших устройствах и установках. Так вы обеспечите непрерывную связь во всей сети предприятия - от офиса до установок.
Штекерные соединители M12 и RJ45 для 10 Гбит/с производства Phoenix Contact собираются быстро и просто на месте – разъем PIERCECON штекера M12 и разъем IDC с ножевым контактом штекера RJ45 делают это возможным.
Обеспечивайте вашим устройствам будущее и интегрируйте в них интерфейсы для скорости 10 Гбит/с. Для этого выберите подходящую технологию подключения:
В зависимости от области применения в наличии кабели для офисов и неблагоприятных окружающих условий. При этом вы можете выбрать из разнообразного ассортимента патч-кабелей IP20 и IP67. По желанию мы изготовим для вас индивидуальный вариант:
Обозначение CAT6A имеется на всех компонентах, которые соответствуют требованиям МЭК для осуществления передачи данных со скоростью 10 Гбит/с в промышленных условиях.
Все наши изделия для подсоединения устройств 10 Гбит/с соответствуют данным требованиям. Ваше преимущество: большая скорость передачи данных и проверенная пригодность к промышленным условиям.
"$pageName" в