Пружинный зажим

Пружинный зажим

Удобные и вибростойкие

Для простого и надежного подсоединения провода.

Вернуться к Технологии подсоединения

Категории

  • Зажим Push-in
    Зажим Push-in

    Технология подключения Push-in с запатентованной пружинной камерой обеспечивает простоту разводки проводников с кабельным наконечником или жестких проводников без инструмента.

  • Зажим Push-Lock
    Зажим Push-Lock

    Управляемый одной рукой рычажок пружины Push-Lock обеспечивает возможность простого подсоединения проводников с кабельным наконечником и без него без инструмента.

  • Зажим Power-Turn
    Зажим Power-Turn

    Проводники большого сечения подключаются просто и быстро благодаря запатентованной технологии пружинного соединения Power-Turn.

  • Пружинный зажим
    Пружинный зажим

    Пружинный зажим обеспечивает простое подсоединение всех типов проводников.

  • Разъем SUNCLIX
    Разъем SUNCLIX

    Запатентованное пружинное соединение SUNCLIX позволяет быстро и надежно подсоединять проводники.

  • Разъем T-LOX с коленчатым рычагом
    Разъем T-LOX с коленчатым рычагом

    Разъем T-LOX с коленчатым рычагом позволяет без значительных усилий подсоединять провода большого сечения. В основе принципа действия лежит пружина, создающая заданное усилие контакта.

Преимущества для вас

  • Экономия времени благодаря простоте обслуживания
  • Проверенная вибростойкость благодаря пружинящим элементам контакта
  • Высокое качество контактирования и усилие извлечения проводника благодаря высококачественным материалам
  • Подсоединение проводников номинального сечения с кабельным наконечником и без него благодаря максимальному отверстию

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48