Пружинный зажим

Пружинный зажим

Интуитивное обслуживание

Подсоединяйте проводники любого типа просто и надежно.

Пружинный зажим обеспечивает простое подсоединение всех типов проводников.

Преимущества для вас

  • Запатентованная компактная пружинная конструкция обеспечивает максимальное пространство для подключения проводника
  • Удобное и простое подсоединение проводника путем фиксирования отвертки в открытой точке подключения
  • Подключение всех типов проводников с удобным фронтальным зажимом

Пружина отжимается при помощи отвертки через специальное отверстие, при этом отвертка фиксируется в открытой точке подключения. Так у персонала свободны обе руки, и он может подключать даже гибкие проводники без кабельного наконечника.

Зафиксированная отвертка удерживает точку подключения открытой и служит также для визуальной ориентации.

После извлечения отвертки пружина прижимает проводник к токоведущему элементу. Отсоединение проводника осуществляется аналогичным образом.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48