Комбинированный разрядник типа 1+2 special

Комбинация разрядников типа 1+2

Два разрядника, одно устройство

Оптимальная комбинация из молниезащитного разрядника типа 1/2 и УЗИП типа 2.

Вернуться к Устройства защиты от перенапряжений для блоков питания

Категории

Искать в Комбинированный разрядник типа 1+2 special

Показать все продукты в этой категории

FLASHTRAB SEC T1+T2 — это уникальный для рынка комбинированный разрядник типа 1+2 special. Он обеспечивает идеальную защиту в системах с высокой частотой коммутационных операций. Токи молнии эффективно нейтрализуются мощным искровым разрядником, а динамические перенапряжения надежно ограничиваются варисторными разрядниками типа 2.

Преимущества для вас

  • Повышенные сроки службы в чувствительных системах с высокой частотой переключений благодаря мягкой характеристике срабатывания встроенного варистора
  • Экономия места, времени и средств благодаря отсутствию необходимости во входных предохранителях до 315 A
  • Бесперебойная работа оборудования благодаря применению высокотехнологичных искровых разрядников с безопасными разъединительными устройствами
  • Высокое удобство техобслуживания благодаря штекерному интерфейсу устройств защиты

Высокое номинальное напряжение обеспечивает возможность применения по всему миру

Область применения FLASHTRAB SEC T1+T2  

Область применения FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 соответствует наивысшим требованиям класса молниезащиты I, установленным международным стандартом МЭК 62305-1. Это означает, что ваши устройства надежно защищены от воздействия молний силой тока до 200 000 A.

Разрядники могут использоваться в любой части мира благодаря высокому рабочему напряжению 350 В AC. Комбинированный разрядник типа 1+2 обеспечивает надежную защиту даже при работе с нестабильными источниками питания со значительными колебаниями сетевого напряжения. В любых ситуациях уровень искажений не превышает 1,5 кВ.

Обозначения:

UC = максимальное длительное напряжение
UTOV = требования TOV согласно МЭК 61643-1
UN = номинальное напряжение

Вставить и извлечь

FLASHTRAB SEC T1+T2  

Разрядники со сплошным штекерным соединением

Большое преимущество FLASHTRAB SEC T1+T2: все разрядники имеют штекерное исполнение. 

Для измерения изоляции просто вытяните штекеры. При этом не нужно присоединять или отсоединять зажимы.

В случае неожиданной перегрузки отдельных защитных штекеров — например, в результате сверхмощных ударов молнии — соответствующий штекер быстро и дешево меняется.

Периодические проверки устройства защиты от перенапряжений выполняются быстро и легко при помощи CHECKMASTER 2.

Кабельная разводка и маркировка

Комбинированный разрядник типа 1+2 special в развернутом положении  

Разрядники можно поворачивать на 180°

Комбинированный разрядник типа 1+2 имеет симметричное устройство, т. е. базовые элементы и штекеры можно разворачивать на 180°. Это дает вам следующие преимущества:

  • Предельно простой монтаж.
  • Разъемы всегда располагаются на правильной стороне, независимо от того, проходят ли кабели сверху или снизу.
  • Длина кабеля минимальна.
  • Обозначения прекрасно читаются на широком поле для маркировки.
  • Двойные клеммные контакты на каждом канале позволяют использовать V-образную проходную проводку.

Удобство контроля

Технология FLASHTRAB Safe Energy Control  

Сигнализация непосредственно на штекере

Состояние всех цепей защиты FLASHTRAB SEC T1+T2 контролируется. Сигнализация происходит непосредственно на модуле, без потребления энергии.

Одновременно контроль воздействует на беспотенциальный переключающий контакт. Таким образом реализовано удобное дистанционное оповещение.  Ваше преимущество: возможность получения информации о состоянии комбинированного разрядника типа 1+2 special в любом удобном месте.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита электротехнического оснащения зданий от перенапряжений